Yeni RCD… ve RCBO… minyatür devre kesicileri
Mükemmel bir aile hissi için yeni tasarım.
![P1RD-P1RE](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/02/P1RD-P1RE-scaled.jpg)
P1RD… serisi
kaçak akım koruma şalterleri
Yeni P1RD… tipinin piyasaya sürülmesi, yardımcı kontakların takılmasına ve hem artık akımla çalışan hem de minyatür devre kesicilerin tek bir güç çubuğuna bağlanmasına olanak tanır.
AC veya A sınıfı açma ile 2 ve 4 kutuplu versiyonlarda ve artık sınıf açma için ve 30mA ve 300mA artık akımlar için 63A’e kadar mevcuttur. Kolu asma kilitlemek için bir cihaz da mevcuttur.
P1RE… serisi
sigorta özellikli kaçak akım koruma şalterleri
Yeni P1RE… serisi ürünlerimizde yardımcı kontak takma imkanının yanı sıra, hatanın kaçak akımdan mı yoksa aşırı yük korumasından kaynaklı olduğunu anlamak için çift aktüatörlü bir kol da mevcuttur. Ayrıca bağlantı terminallerinde yeni bir izolasyon bariyeri bulunur. Bu bariyer ile, IP20 koruma derecesinin yalnızca ürünün ön tarafını değil, aynı zamanda kullanılan kablo kesiti ne olursa olsun bağlantı terminallerini de kapsaması sağlanmış olur.
P1RE serisinde 1P+N’lük version bulunmaktadır. 30mA ve 300mA’lik kaçak akım eşik değerlerine sahip olup, 40A’e kadar üzerinden akım akıtabilir. Kaçak akım açma eğrisi olarak AC veya A tipleri, sigorta açma eğrisi olarak da C tipi mevcuttur.
Kaçak akım koruma rölelerinin terminalleri, otomatik sigorta terminallerine, dolayısıyla da güç kaynağı baralarına bağlanabilmeleri için geometrik olarak hizalanmıştır.
Otomatik sigorta ürün grubumuzda kullanılan yardımcı aksesuarların aynısı kaçak akım koruma şalterlerimiz ile de uyumludur. (Ürün kodları aynı olup farklı ürün almaya gerek yoktur)