LOVATO Electric yeni BF160, BF195
ve BF230 kontaktörlerini sunar
ve BF230 kontaktörlerini sunar
LOVATO Electric olarak, mevcut kontaktör serilerimize yenileri ekliyoruz.
Yeni kontaktörlerimiz; motor kontrol uygulamaları için AC3 kategorisinde 160A, 195A ve 230A’lik versiyonlara, AC-1 kategorisinde ise 250A, 275A ve 350A’lik versiyonlara sahiptir.
Hem 3 hem de 4 kutuplu versiyonları mevcuttur.
Yıllar boyunca güvenilirliklerini ve sağlamlıklarını kanıtlamış olan ve benzer değerlere sahip 11B… serisinin yerini alacak kontaktörlerimiz, kompakt boyutları ile değişen pazar ihtiyaçlarına çok daha uyumludur.
![Family_BF_160…230](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/10/Family_BF_160...230.jpg)
Boyutlarına özel dikkat edilerek tasarlanan 3 kutuplu kontaktörlerimiz, eşdeğer akım değerli kompakt devre kesiciler (MCCB) gibi sadece 105 mm genişliğindedir, bu nedenle kompakt şalterlere kolaylıkla bağlanabilirler.
BF160, BF195 ve BF230 kontaktörlerimiz, büyük ölçüde azaltılmış bobin güç tüketiminin yanı sıra, AC/DC bobine ve çok değişken besleme gerilimi koşullarında bile düzgün çalışmayı garantı eden geniş bir bobin çalışma gerilim aralığına (örn. 100…250 VAC/DC) sahiptir.
Düşük profilli üst tarafa monte edilebilen yardımcı kontaklar, hızlı ve kolay kablolama sağlar. 3 kutuplu kontaktörlere 6 adete kadar, 4 kutuplu kontaktörlere ise 8 adete kadar yardımcı kontak monte edilebilir. Ayrıca yan taraflara da bunlara ek olarak 8 adet yardımcı kontak daha takılabilir.
Kontaktörlerimize takılabilen diğer aksesuarlar ise; güç terminal korumaları, izolasyon faz bariyerleri, büyük kabloları ve pabuçları bağlamak için terminal genişletme kiti, tersinir çalışma kiti, yıldız üçgen yolvericileri monte etmek için bağlantı kiti, vb.
İki kontaktör arasına mekanik kilit takılarak aynı hizada montaj yapılabilir. Ayrıca dikey montaj için de mekanik kilitlerimiz mevcuttur.
Kontaktörlerimizi panoya sabitlemek de çok kolaydır. Vida yerleri, sıkma aparatlarının kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.
Üst tarafa monte edilmiş bir mekanik gösterge, kontaktörün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösterir.
Bobin terminalleri, standart olarak kontaktörün üst tarafına takılır, ancak basit bir işlemle alt tarafa da monte edilebilir. Hem bobinler hem de güç kontakları yedek parça olarak mevcuttur ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilir.
BF160, BF195 ve BF230 kontaktörleri, şok ve titreşim (EC 61373) altında çalışmaya yönelik demiryolu düzenlemelerine uygundur. Yapılarında kullanılan plastikler, EN 45545 yangın yönetmeliği gerekliliklerine göre seçilmiştir. Ayrıca ürünlerimiz cULus sertifikalıdır.