Fotovoltaik uygulamalar için sigorta yuvaları ve sigortalar
Fotovoltaik uygulamalar için DC 10X85mm and 14X85mm serileri
LOVATO Electric sigorta yuvası ürün gamı, 1500VDC’ye kadar fotovoltaik uygulamaları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca sigortanın ne zaman attığını gösteren göstergeli yeni bir versiyonumuz da bulunmaktadır. Sigorta yuvaları, 35 mm DIN ray üzerine montaja uygundur.
gPV sınıfı sigortalar 20A (10x85mm) ve 32A (14x85mm)‘ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.
Operasyonel özellikler
- IEC anma gerilimi Un: 1500VDC
- IEC anma akımı In: 32A
- IEC kullanım kategorisi: DC20B 1500VDC
- IEC sigorta sınıfı için uygundur: gPV
- IEC koruma derecesi: IP20
Sigortalar FE04D… FE05D…
- Fotovoltaik kullanımlar için belirli özellikler gerektiren, IEC/EN 60269-6 ile uyumlu gPV sigorta tipleri
- Fotovoltaik uygulamalar için sigorta yuvaları ile birlikte kullanım için
Operasyonel özellikler
- IEC anma gerilimi Un: 1500VDC
- IEC anma akımı
- In: 10x85mm versiyon için 6…20A
- In: 14x85mm versiyon için 20…32A
- IEC sigorta sınıfı için uygundur: gPV