HS serisi Solid State Röleler (SSR)
LOVATO ürün gamı içerisinde bir başka yenilikçi ürün.
LOVATO Electric kataloğunda sunulan geniş ürün yelpazesine Solid State Röleleri (SSR’ler) de eklendi. Bu cihazlar birçok endüstriyel uygulamada elektrik yüklerinin kontrolü için modern ve güvenilir bir çözümü temsil etmektedir.
![HS600x400](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/05/HS600x400.jpg)
Solid State Röle Nedir?
Solid state röleleri, yarı iletkenler aracılığıyla elektrik yüklerini kontrol eden elektronik cihazlardır. Bu teknoloji, hareketli parçaları bulunmadığından, daha uzun işlevsel ömür, hızlı çalışma ve çok yüksek ON/OFF frekansı imkanı gibi birçok avantaj sunmaktadır.
Solid State Röle Ürün Gamımıza Giriş
Solid state röle serimiz, en zorlu endüstriyel ihtiyaçları karşılamak için en yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle tasarlanmıştır. Özellikle dirençli yüklerin kontrolü için uygundurlar, aynı zamanda solenoid valfler ve küçük elektrik motorları gibi endüktif yüklerin kontrolü için de uygundurlar.
SSR’lerin ana uygulama alanlarından biri ‘yiyecek ve içecek’ makineleri, yani gıda endüstrisine yönelik fırınlar, fritözler, bulaşık makineleri vb. ekipmanlardır; ayrıca paketleme ve sarma makinelerinde, plastik kalıplama makinelerinde, iklimlendirmede ve ısıtma dirençlerinin kontrolünün gerekli olduğu tüm uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.
Neden LOVATO Electric Solid State Rölelerini Seçmelisiniz?
LOVATO Electric solid state röleleri ürün yelpazesi, 25A ile 130A arasındaki akım değerlerini kapsar. SSR’ler çeşitli tiplerde, soğutuculu ve soğutucusuz versiyonlarda üretilmektedir. Mini SSR olarak adlandırılan en küçük boy, 280VAC’ye kadar tek fazlı yükleri control eder ve 25A nominal akım değerine sahiptir. Yalnızca 20x20mm ölçülerindedir ve faston terminallerle donatılmıştır. Halk arasında ‘hokey diski’ olarak adlandırılan şekil, 280VAC’den 600VAC’a kadar voltajlara sahip yükler için 25A ve 130A’lık akımları kapsar, tek fazlı ve iki fazlı versiyonlarda mevcuttur. Ayrıca, 20A, 25A ve 30A akımlar için tek fazlı versiyonu yalnızca 18 mm genişliğinde olan entegre soğutucuya sahip versiyonlar da vardır. Entegre soğutuculu ürünlerde ayrıca 2 veya 3 faz kontrollü üç fazlı versiyonlar da mevcuttur. Soğutuculu versiyonlarının maksimum akımı, 600V’a kadar yük gerilimleri için 60A’dır. Soğutuculu kodlar cULus sertifikalı olup diğerleri tiplerine göre cURus, CSA ve VDE sertifikalıdır. Soğutucusuz versiyonların sabitlenmesi vidayla yapılırken, soğutuculu versiyonlar DIN rayına montaj içindir. SSR’lerin yük tarafındaki çıkışı, modele bağlı olarak bir varistör veya TVS (geçici voltaj bastırıcı) ile korunur.
Aksesuarlar
LOVATO Electric SSR aksesuar yelpazesinde, soğutuculu tek fazlı versiyonların ön kısmında, geçmeli akım izleme modüllerinin mevcut olması dikkat çekicidir. Bu aksesuar, akımın ayarlanabilen bir aralıkta olup olmadığını kontrol eder ve aşıldığında sınırlayarak bir alarm üretir. Ayrıca Modbus haberleşmesi ve sıcaklık kontrol fonksiyonuna sahip modeller de bulunmaktadır. Son olarak, soğutucu olmayan versiyonlar için; fanlı, termal pedli ve DIN ray adaptörlü soğutucular da mevcuttur. Sonuç olarak, LOVATO Electric solid state röleleri, yük kontrolünde önemli bir unsuru temsil etmektedir.