Separatoare de sarcina GL si inversoare de sursa GLC până la 630A
Această nouă gamă de produse acoperă aplicații de la 160A la 630A, poate fi acționată direct sau utilizată cu un mâner interblocat al ușii și oferă o gamă largă de accesorii pentru toate cerințele de instalare.
![switch_news2](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/10/switch_news2-1.jpg)
Tehnologia de comutare, concepută pentru acționare foarte rapidă, permite utilizarea acestor dispozitive pentru comutarea sarcinilor din categoria AC23A până la 630A la 400V sau 500A pentru tensiuni mai mari.
Separatoarele de sarcina GL au un corp compact. Versiunea cu patru poli poate fi realizată direct de către client datorită celui de-al patrulea pol suplimentar (disponibil separat) care, la fel ca bornele neutru și de pământ, pot fi instalate pe ambele părți ale comutatorului cu 2 șuruburi incluse în kit. Separatoarele pot fi montate pe o placă cu 4 șuruburi, fără nicio restricție de poziționare.
Inversoarele de sursa GLC sunt livrate pre-asamblate în configurațiile cu trei și patru poli, iar caracteristicile lor electrice le fac compatibile cu orice aplicație, în ciuda dimensiunilor reduse. Ele pot fi montate pe placă folosind 4 șuruburi fără nicio restricție de poziționare.
Pentru ambele tipuri de produse, poziția contactului de putere (deschis/închis) poate fi văzută prin fereastra transparentă din partea din față a produsului.
De asemenea, pot fi echipate cu mânere (disponibile separat) pentru acționare directă sau ușă interblocată prin instalarea unui ax de prelungire. Toate versiunile au fitinguri de lacăt integrate și sunt disponibile cu cel mai înalt grad de protecție de pe piață (IP66, IP69K și NEMA 4X).
Mânerele de blocare a ușilor sunt disponibile cu axuri de diferite lungimi și, pentru a preveni ca înclinarea axurilor foarte lungi să provoace interferențe cu ușile, este disponibil un accesoriu care să susțină și să ghideze perfect arborele spre mâner în timpul închiderii ușii.
Toate mânerele de blocare ale ușii sunt conforme cu UL508A, care necesită ca personalul instruit să poată inspecta panoul atunci când este pornit. Pentru a permite acest lucru, ele sunt echipate cu un mecanism de inhibare a interblocării mecanice, care face posibilă deschiderea ușii chiar și atunci când întrerupătorul de deconectare/în comutare este în ON. Acest mecanism de inhibare poate fi activat numai cu un instrument, pentru a preveni operarea involuntară.
Pentru a satisface fiecare cerință de instalare, împreună cu accesoriile menționate mai sus, sunt disponibile și o gamă de terminale, contacte auxiliare, capace de terminale și bariere de fază. Terminalele sunt montate cu șuruburi, în timp ce pentru instalarea celorlalte accesorii nu sunt necesare unelte , deoarece se fixează în siguranță, astfel încât instalarea să fie rapidă și ușoară, iar accesul la panou pentru întreținere este garantat.