Startere electronice ME
Starterele electronice de motor ME sunt startere compacte într-o carcasă lată de 22,5 mm pentru aplicații care necesită un număr mare de porniri și economie de spațiu în interiorul tabloului.

Sunt construite cu tehnologie hibridă, combinând avantajul duratei lungi de viață a unui dispozitiv semiconductor fără uzură cu robustețea ridicată și consumul redus al unui releu mecanic. Gama include startere directe și inversoare pentru motoare de până la 2,4 sau 7A pentru sisteme de până la 500 VAC.
Toate modelele sunt alimentate la 24VDC și integrează protecție termică a motorului. Versiunile cu STO (Safe Torque Off) au și o funcție de oprire de urgență cu niveluri de siguranță SIL3 și PLe.