Soft starters ADXT

LOVATO Electric extinde familie de soft startere cu noua gama ADXT, care dispune de control trifazat pentru pornirea progresiva a motoarelor asincrone trifazate.

Gama ADXT este deosebit de potrivita pentru controlul aplicațiilor grele, caracterizate prin inerție mare, cum ar fi concasoare, ventilatoare, transportoare verticale sau înclinate, compresoare, centrifuge, elice, mori, ferăstraie cu bandă sau circulare, tocătoare și multe altele.
Acest lucru este posibil datorită controlului trifazat, care permite un cuplu de pornire mai mare în comparație cu un soft starter controlat în două faze de aceeași dimensiune electrică.

Întreaga gamă, acoperind dimensiuni electrice de la 34A la 554A, integrează releul de bypass pentru a reduce consumul de energie și generarea de căldură odată ce rampa este finalizată

Curentul nominal al soft starterului este, de asemenea, reglabil pe baza curentului de pornire al motorului și a timpului de pornire, oferind posibilitatea de a gestiona atât serviciile standard, cât și cele grele.

ADXT este potrivit pentru sisteme cu o tensiune nominală de operare de 380…690VAC 50/60Hz și poate fi instalat fie cu conexiune tradițională în linie, fie cu conexiune în triunghi interior.

Disponibil în versiuni cu o tensiune de alimentare auxiliară de 110…120VAC și 220…240VAC sau 24VAC/DC.

ADXT completează gama 51ADX de softstarter controlate trifazic, oferind un produs mai modern, cu dimensiuni mai mici, avantaje tehnice (bypass integrat, plaja mare de tensiune, posibilitate de conectare interior-delta, afișaj grafic, funcționalități avansate și port de comunicație opțional). Gama este certificata cULus pentru vânzare pe piața nord-americană.