ADXN – Noua gama de soft startere
ADXN – Noua gama de soft startere, simplă, compactă și funcțională.
Soft starterele ADXN sunt ideale pentru aplicațiile care necesită o soluție simplă, compactă și ușor de configurat pentru pornirea și oprirea treptată a motoarelor.
Versatilitatea lor le face adaptabile la o varietate de aplicații, inclusiv controlul pompei, ventilatorului, transportorului și compresorului și sunt disponibile cu valori nominale de curent de la 6 la 45 A.
![img](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/05/img.png)
Familia ADXN este compusa din cele mai compacte soft startere 6 – 45A produse de LOVATO Electric, cu o lățime de doar 45 mm, împărțite în 2 dimensiuni de construcție în funcție de puterea lor nominală.
Ele se remarcă prin ușurința lor de configurare, care permite configurarea rapidă și ușor de utilizat a unui număr redus de parametri, reducând astfel la minimum timpul de punere în funcțiune.
Sunt potrivite ideal pentru o varietate de aplicații, inclusiv controlul pompei, ventilatorului, compresorului, transportorului și mixerului.
Întreaga gamă este evaluată pentru o gamă largă de tensiuni de linie, de la 208 la 600 VAC nominale, ceea ce le face compatibile cu orice piață, inclusiv cu America de Nord, fără a fi nevoie de a gestiona diferite coduri pentru a se potrivi cu tensiunea instalației.
Soft starterele ADXN sunt disponibile cu două tensiuni de control: 24 VAC/DC, tipic sistemelor de automatizare, și 100-240 VAC, ideal pentru sistemele de control al pompelor, printre altele.
VERSIUNEA DE BAZĂ: ADXNB
Rapid și simplu
VERSIUNEA DE BAZĂ: ADXNB
Rapid și simplu
Soluție ideală pentru cei care au nevoie de un soft starter cu funcții de bază și extrem de simplu de configurat, având unicul scop de a controla pornirea și oprirea treptată a unui motor.
Doar 3 parametri, configurabili cu potențiometrele frontale:
– tensiune de pornire
– rampa de accelerare
– rampa de decelerare
3 potentiometers for basic settings
- tensiune de pornire
- rampa de accelerare
- rampa de decelerare
2 iesiri releu
OUT1: controlul contactorului de linie (funcționare)
OUT2: partea de sus a rampei (TOR)
![Basic version-ADXNB](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/05/Basic-version-ADXNB.png)
VERSIUNEA NFC: ADXNF
Inteligent si flexibil
VERSIUNEA NFC: ADXNF
Inteligent si flexibil
- Conectivitatea NFC permite configurarea dispozitivului folosind un dispozitiv inteligent cu aplicația LOVATO NFC, disponibilă pentru Android și iOS.
- Ușor de utilizat: interfața ușor de utilizat a aplicației facilitează identificarea parametrilor prin structura de meniu.
- Setări precise, repetabile.
- Protecție cu parolă.
- Setat din fabrică pentru a controla compresoarele, așa cum sunt utilizate în aplicațiile de aer condiționat, chiller și pompe de căldură.
- Flexibil: toți parametrii pot fi modificați prin NFC pentru a controla orice aplicație: pompe, ventilatoare, transportoare etc.
- Setările pot fi salvate pe dispozitivul inteligent și apoi copiate în alt soft starter ADXNF fără a pierde timp – ideal pentru programarea de serii de dispozitive.
NFC connectivity for configuration
- treapta de tensiune iniţială
- rampă de accelerare
- rampă de decelerare
- scăderea tensiunii și treapta de decelerare de oprire
- funcţii de ieşire releu
- praguri de protecţie
- parola
- alarme
2 iesiri releu
programabil (control contactor de linie, Top Of Ramp – TOR, alarmă globală, alarmă specifică)
![NFC-version-ADXNF](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/05/NFC-version-ADXNF-1.png)
![3 ADXNF](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/05/3-ADXNF.png)
VERSIUNEA AVANSATĂ: ADXNP
Înaltă performanță, protecție termică integrată a motorului, opțional RS485
VERSIUNEA AVANSATĂ: ADXNP
Înaltă performanță, protecție termică integrată a motorului, opțional RS485
- Configurare parametri cu potențiometrele frontale sau conectivitate NFC prin dispozitive inteligente cu aplicația LOVATO NFC, disponibilă pentru Android și iOS.
- Protecție termică electronică integrată a motorului, cu clase termice separate configurabile pentru pornire și funcționare.
- Comandă rampă de pornire cu limită de curent, cu adaptare automată la sarcină.
- Protecție cu parolă.
- Port optic frontal pentru conectarea dispozitivelor de monitorizare și programare USB și Wi-Fi.
- Modul opțional de comunicație RS485 (Modbus-RTU) pentru integrare într-un sistem de control și supraveghere.
3 potențiometre pentru setările de bază
(tensiune de pornire, rampă de accelerare, rampă de decelerare) poate fi anulată de NFC
2 iesiri releu
programabil (control contactor de linie, Top Of Ramp – TOR, alarmă globală, alarmă specifică, cuplu maxim)
Port optic IR
- Dispozitiv USB CX01
- Dispozitiv Wi-Fi CX02
- Modul CX04 RS485
![Advanced version-ADXNP](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/05/Advanced-version-ADXNP.png)
Softstarterele ADXNP pot fi echipate și cu modulul de comunicatie opțional RS485 (CX04) pentru conectarea la un master Modbus-RTU precum un PLC sau HMI, sau pentru integrarea într-un sistem de monitorizare și supraveghere, o cerință din ce în ce mai importantă în ultimii ani odată cu adoptarea Industry 4.0.
Portul optic frontal permite conectarea dispozitivelor de comunicații opționale USB (CX01) și Wi-Fi (CX02) pentru programare, descărcare de date și diagnosticare cu un computer.