Relee cu stare solidă (SSR) HS.
Un alt produs inovator din oferta de produse LOVATO Electric.
Releele cu stare solidă (SSR) au fost adăugate la gama largă de produse oferite în catalogul LOVATO Electric. Aceste dispozitive reprezintă o soluție modernă și fiabilă pentru controlul sarcinilor electrice în multe aplicații industriale

Ce este un releu cu stare solidă?
Releele cu stare solidă sunt dispozitive electronice care controlează sarcinile electrice prin semiconductori. Întrucât nu au piese în mișcare, această tehnologie oferă numeroase avantaje precum o durată de viață funcțională mai lungă, funcționare rapidă și posibilitatea unei frecvențe ON/OFF foarte ridicate.
Introducere în gama noastră de relee cu stare solidă
Gama noastră de relee în stare solidă este proiectată cu cea mai înaltă precizie și fiabilitate pentru a răspunde nevoilor celor mai exigente industrii. Potrivite în special pentru controlul sarcinilor rezistive, sunt potrivite și pentru controlul sarcinilor inductive, cum ar fi supapele solenoide și motoarele electrice mici.
Unul dintre principalele domenii de aplicare pentru SSR este în mașinile care fabrica „alimente și băuturi”, adică echipamente pentru industria alimentară, cum ar fi cuptoare, fripteuze, mașini de spălat vase etc.; sunt, de asemenea, utilizate în mod obișnuit în mașinile de ambalare și ambalat, mașini de turnat plastic, aer condiționat și pentru toate aplicațiile în care este necesar controlul rezistențelor de încălzire
De ce să alegeți releele electrice cu stare solidă LOVATO?
Gama de relee cu stare solidă LOVATO Electric acoperă valori nominale de curent de la 15A până la 130A. SSR-urile sunt fabricate în diferite tipuri, în versiuni cu și fără radiator. Cel mai mic, numit mini SSR, are un curent nominal de 25A pentru sarcini monofazate de până la 280VAC, măsoară doar 20x20mm și este echipat cu borne faston. Forma denumită colocvial „puck de hochei” acoperă curenți de la 25A până la 130A pentru sarcini cu tensiuni de la 280VAC până la 600VAC. Acest tip este disponibil în versiuni monofazate și bifazate. Apoi există versiuni cu radiator integrat, a cărui versiune monofazată are doar 18 mm lățime pentru curenți de 20A, 25A și 30A. De asemenea, în produsele cu radiator integrat sunt disponibile versiuni trifazate cu 2 sau 3 faze controlate. Curentul maxim al versiunilor radiatorului este de 60A pentru tensiuni de sarcină de până la 600V. Codurile cu radiator sunt certificate cULus în timp ce celelalte, în funcție de tip, sunt certificate cURus, CSA și VDE. Fixarea versiunilor fără radiator se face prin șurub, în timp ce cele cu radiator sunt pentru montare pe șină DIN. Ieșirea din partea de sarcină a SSR-urilor, în funcție de model, este protejată cu un varistor sau cu TVS (supresor de tensiune tranzitorie).
Accesorii
În gama de accesorii pentru SSR-urile LOVATO Electric, este de remarcat disponibilitatea modulelor de monitorizare a curentului snap-on pe partea frontală a versiunilor monofazate cu radiator. Acest accesoriu verifică dacă curentul se află într-un interval care poate fi setat cu un simplu buton de auto-învățare și generează o alarmă dacă limitele sunt depășite.
Există și modele cu comunicatie Modbus și funcție de control a temperaturii.
În cele din urmă, pentru versiunile fără radiator, sunt disponibile radiatoare, de asemenea cu ventilator, plăcuțe termice și adaptor șină DIN.
În concluzie, releele cu stare solidă LOVATO Electric reprezintă un element important în controlul sarcinii, completând linia de produse LOVATO Electric referitoare la controlul puterii.