Platinum – Statii din plastic complet echipate cu butoane
Stații de control Platinum din plastic si complet echipate

Datorită varietății de configurații disponibile, noile stații de control complete din gama de butoane Platinum pot satisface cele mai sofisticate și diverse nevoi de aplicație.
Fiecare cod este compus din unirea mai multor elemente de butoane, stații de comandă și contacte într-un design comun și compact.
Să începem cu butoanele. Butoanele, butoanele ciupercă (de urgenta), selectoarele și butoanele iluminate sunt doar câteva dintre componentele din care puteți alege. Acestea sunt deja montate pe capac și fixate cu o piuliță filetată. Există o gamă largă de culori și simboluri disponibile.
Stațiile de control, din polipropilenă, sunt disponibile cu capac galben sau gri în dimensiuni variabile de la una la trei găuri. Datorită orificiilor pre-gaurite pentru introducerea cablului, cablarea este ușoară și rapidă.
Contactele pot fi de până la 3 pe buton, în cazul butoanelor iluminate este posibilă montarea unui element LED și a două contacte.
Toate contactele sunt deja montate inauntrul stației de control pentru a garanta o cablare rapidă și sigură, precum și pentru a limita forța de muncă în cazul înlocuirilor sau renovărilorreplacements or renovations.
În plus față de modelele deja asamblate prezente în catalog, este posibil să vă creați propriile personalizări selectând dispozitivul de acționare alegând dintre:
- butoane de acționare duble și triple
- butoane de acționare iluminate
- butoane de acționare ciuperca iluminate
- lampi monobloc cu LED
- selectoare
- potențiometre monobloc
- sonerii monobloc
- interfețe de comunicații.
Stația de control, care poate avea până la maximum 6 găuri, poate fi personalizată cu gravură dedicată tipului de buton sau cu propriul logo, actuatoarele pot fi personalizate cu text și pictograme.

Toate stațiile de control complete sunt proiectate pentru a fi utilizate chiar și în medii deosebit de agresive. Cu cel mai înalt grad de protecție disponibil pe piață, IP66, IP67 și IP69K, acestea garantează integritatea carcasei împotriva aburului, a jeturilor de apă foarte intense și a intrării parților nedorite.
Acest lucru face ca stațiile de control complete LOVATO Electric să fie ideale pentru instalarea pe mașini supuse ciclurilor de spălare.
Noile stații de control complete sunt conforme cu următoarele standarde: IEC / EN 60947-1, IEC / EN 60947-5-1, UL508A, CSA C22.2 nr. 14