Platinum, combinația perfectă de stil și performanță

Pentru a oferi utilizatorilor o gamă din ce în ce mai largă de opțiuni, LOVATO Electric își extinde gama de butoane si selectoare Platinum cu multe produse noi.

Versiunea metalică de Ø22mm, robustă și rezistentă la impact și versiunea metalică de Ø30mm, cu un design modern și captivant, se adaugă versiunii din plastic cromat de Ø22mm.

Noua familie Platinum este acum una dintre cele mai complete de pe piață și combină linii elegante cu performanțe de top.

Datorită gradului ridicat de protecție al butoanelor si selectoarelor (IP66, IP67, P69K și Type 4X conform UL) și temperaturii de funcționare (de la -25°C la +70°C), Platinum este ideal pentru utilizare în orice condiție de mediu (de exemplu panouri expuse la soare, instalate în zone marine, supuse unor cicluri frecvente de spălare cu înaltă presiune).

Să le vedem în detaliu:

LPS METALIC Ø22mm

Punctul forte al versiunii metalice LPS de Ø22mm este cu siguranță robustețea și rezistența la impact, ceea ce îi permite să fie utilizata practice in orice mediu. Datorită materialelor din care este realizat, un aliaj de aluminiu și zinc (zamak) pentru partea metalica și poliamidă pentru piesele din plastic, robustețea și fiabilitatea sunt întotdeauna garantate. Dar asta nu este tot, pentru a asigura o stabilitate suplimentară, asamblarea operatorului pe panou se face cu adaptor fixat cu două șuruburi.

LPF METALIC Ø30mm

Performanța tehnică la nivel înalt este esențială, dar dacă le adaugi un design atractiv, rezultatul este excelent. Noua versiune metalică la nivel cu panoul, Ø30 mm, este combinația perfectă de frumusețe, funcționalitate și robustețe.

Tot din aluminiu și aliaj de zinc (zamak), versiunea LPF are o linie ergonomică modernă. Are un profil redus de doar 4 mm ceea ce o face placuta la privit si utilizare, dar mai ales usor de curatat si rezistent la lovituri si vandalism.

Simplitatea instalării și soliditatea sunt garantate de fixarea operatorului pe panou care se realizează prin înșurubarea pe găuri de Ø30mm cu ajutorul unui adaptor care se agăță de baza de fixare.

LPC PLASTIC CROMAT Ø22mm

Operatorii versiunii LPC sunt din poliamidă cu ramă externă din plastic cromat. Viteza de instalare este cu siguranță una dintre caracteristicile sale distinctive: operatorii pot fi prefixați pe panou datorită unei garnituri special concepute care permite închiderea ulterior a inelului filetat.

Baza de montare și elementele de contact sunt prinse împreună.

Sortimentul de operatori este foarte complet și satisface orice cerință de aplicație, permițând o varietate de soluții care pot fi și personalizate.

Butoanele de impuls și pas cu pas sunt disponibile pentru toate cele 3 versiuni, tot în varianta iluminată și, doar pentru versiunile de Ø22mm, butoane pentru acționare mecanică cu impuls.

Butoanele ciuperci, disponibile în versiunile din plastic cromat și metal de Ø22mm, sunt disponibile și în varianta iluminată cu o structură adecvată pentru a garanta funcționarea „inviolabil snap” pentru oprirea de urgență.

Chiar și butoanele de impuls dublu și triplu sunt disponibile în versiunile din plastic cromat și metal de Ø22mm cu sau fără semnalizare luminoasă. Acționarea contactelor centrale în combinație cu contactele laterale este furnizată standard și posibilitatea de a diferenția acționarea contactului central (față de cea din dreapta și din stânga) este la latitudinea clientului prin îndepărtarea unui știft.

Maneta, cheia si selectoarele sunt prezente in cele 3 versiuni. Mai exact, pârghia poate fi și iluminată, garantând vizibilitate ridicată frontală și laterală, cu indicarea poziției pe operator.

Interfețele de comunicare USB și RJ45 în varianta metalică Ø30mm sau versiunea din plastic cromat Ø22mm garantează comunicarea bidirecțională și sunt disponibile și cu cablu.

În linia metalică Ø22mm există și joystick complet cu elemente de contact (bază de fixare și contacte incluse) în versiunile cu 2 și 4 directii, cu sau fără blocare mecanică.

În linia de plastic cromat Ø22mm există și o serie de operatori monobloc care includ indicatoare luminoase LED, potențiometre și sonerie.

Elementele de contact sunt comune tuturor versiunilor.

Combină dimensiunile miniaturizate cu o conductivitate electrică ridicată, favorizând utilizarea lor în orice tip de aplicație. Ele pot fi montate până la maximum 9 elemente și sunt disponibile in versiuni cu șurub, arc (cu tehnologie push-in), Faston și pentru montare pe partea inferioară a panourilor de butoane din plastic LPZP…

Pentru blocarea butoanelor ciuperci sunt disponibile elemente de contact cu automonitorizare, cu funcția de monitorizare constantă a montării corecte și a funcției contactului NC și deschiderea circuitului în cazul diverselor defecțiuni.

Elementele LED, miniaturizate și cu luminozitate intensă, se caracterizează printr-o viață electrică ridicată și imunitate la supratensiuni, vârfuri de tensiune și curent. Sunt ideale în prezența vibrațiilor, a fenomenelor de pâlpâire și împotriva aprinderilor nedorite din cauza curenților induși pe cabluri.

Designul elementelor de contact și LED-uri luminoase a fost studiat pentru ca dimensiunile de gabarit de pe spatele panoului de montare să fie deosebit, acest lucru fiind util în acele cazuri în care spațiul de instalare este limitat.

Chiar și inelul exterior al operatorilor are un profil coborât pentru a garanta, împreună cu operatorul, o adâncime frontală redusă și dimensiuni de gabarit limitate. Adâncimea totală de la partea frontală a panoului până la partea inferioară a primului element de contact este de numai 43 mm pentru versiunea de metal și plastic de Ø22 mm și de 49 mm pentru versiunea de metal cu Ø30 mm încastrate.

Pe lângă contactele și elementele LED, majoritatea accesoriilor sunt comune întregii familii Platinum, printre acestea regăsim: suporturi și etichete, capace de protecție, adaptoare șină DIN, capace de cauciuc pentru operatori, protecții cu lacăt, discuri pentru situații de urgență. ciuperci și adaptoare care permit operatorilor de Ø22mm să fie găzduiți în găuri de Ø30mm.

Familia Platinum este rezultatul unei cercetări intense și este răspunsul la nevoile moderne din lumea automatizării și instalării.