LOVATO Electric prezintă noul său releu de timp pentru scară
Noul releu TMLSL este utilizat în aplicații din sectorul rezidențial și terțiar pentru a cronometra funcționarea luminilor în casa scărilor, coridoare și intrări etc…
Un trimmer pe partea din față a produsului permite utilizatorului să configureze releul pentru aplicație, selectând dintre următoarele 3 funcții:
- continuu;
- iluminare scară temporizată cu funcție de avertizare care clipește pentru a avertiza utilizatorul că luminile sunt pe cale să se stingă, plus funcție de curățare;
- iluminare temporizată a scărilor cu funcție de curățare care menține lumina aprinsă suficient de mult pentru curățarea scărilor.
![3](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/3-scaled.jpg)
Timpul pentru care luminile rămân aprinse poate fi setat pe partea din față a dispozitivului, cu întârzieri programabile de la 30 de secunde la 20 de minute.
Comutarea sarcinii este implementată folosind tehnologia zero crossing, care reduce sarcina de vârf generată atunci când lumina este aprinsă prin comutarea sarcinii chiar în momentul în care tensiunea trece de zero.
Acest lucru este foarte important atunci când controlați lămpile cu LED-uri de până la 600 W și are numeroase beneficii suplimentare, inclusiv protejarea lămpii și extinderea duratei de viață a acesteia, protejarea contactului releului temporizatorului împotriva blocării și reducerea consumului de energie.
Releul de timp, furnizat într-o carcasă modulară DIN 43880 (1 modul), se montează pe șina DIN de 35 mm sau direct cu șuruburi. Unitatea are un LED verde de alimentare în față și un cod QR în lateral, care face legătura direct la manualul de instalare ce se descarca de pe site-ul LOVATO Electric.
Unitatea electronica operează automat releul de timp, detectând sistemele cu 3 și 4 fire fără a fi necesară configurarea manuală. Intrarea de control extern poate fi folosită pentru a conecta până la 150 de butoane iluminate.
Temporizatorul LOVATO Electric TMLSL este omologat EAC și respectă următoarele standarde: IEC/EN/BS 61812-1, UL508 și CSA C22.2 n. 14.
![TMLSL application 01](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/09/TMLSL-application-01-1-scaled.jpg)