LOVATO ELECTRIC prezinta noua gama de separatoare de sarcina GLD specifice pentru aplicatii fotovoltaice
Oferta de separatoare de sarcina a LOVATO Electric este din ce în ce mai largă odată cu introducerea unui nou tip de produse specifice pentru aplicații fotovoltaice până la 1500VDC.
Noile separatoare de sarcina pot fi acționate direct sau utilizate cu un mâner interblocat al ușii și oferă o gamă largă de accesorii pentru toate cerințele de instalare.
LOVATO Electric a înregistrat un brevet pentru tehnologia inovatoare de control a polilor de current ale căror contacte, concepute pentru a finaliza comutarile extrem de rapid și în siguranță, permit acestor dispozitive să fie utilizate în categoria DCPV-1 cu o sarcină de până la 315A la 1500V.
Separatoarele de sarcina in curent continuuu sunt utilizate în principal ca dispozitive de comutare pentru a întrerupe și izola circuitul dintre un singur șir de panouri solare sau baterii sau ca întrerupător principal pentru întregul sistem fotovoltaic.

Aceste separatoare vă permit să efectuați operațiuni de întreținere la sistemele fotovoltaice cu condiții de siguranță totală până la 1500VDC.
Separatoarele de sarcina in curent continuu sunt utilizate în principal ca dispozitive de comutare pentru întreruperea și izolarea circuitului dintre un singur șir de panouri solare sau baterii sau ca întrerupător principal pentru întregul sistem fotovoltaic.
Aceste întrerupătoare vă permit să efectuați operațiuni de întreținere la sistemele fotovoltaice cu condiții de siguranță totală până la 1500VDC.
Prin intermediul ferestrelor transparente amplasate pe partea frontală a produselor este posibilă verificarea stării deschise sau închise a contactelor de alimentare.
Separatoarele de sarcina GLD pot fi echipate și cu mânere (disponibile separat) pentru funcționare directă sau ușă interblocată prin instalarea unui ax de prelungire.
Toate versiunile au fiting-uri de lacăt integrate și sunt disponibile cu cel mai înalt grad de protecție de pe piață (IP66, IP69K și NEMA 4X).
Mânerele de blocare ale ușii sunt disponibile cu ax de diferite lungimi; pentru a preveni ca înclinarea ax-urilor foarte lungi să provoace interferențe cu ușile, este disponibil un accesoriu care să susțină și să ghideze perfect arborele în mâner în timpul închiderii ușii.
Pentru a satisface fiecare cerință de instalare, împreună cu accesoriile menționate mai sus, sunt disponibile și o gamă de borne, contacte auxiliare, capace de borne și bariere de fază. Bornele terminale sunt montate cu șuruburi, în timp ce nu sunt necesare unelte pentru a instala celelalte accesorii, deoarece se fixează în siguranță, astfel încât instalarea să fie rapidă și ușoară.
Compactitatea și lățimea fac din această gama soluția ideală pentru comutarea aplicațiilor în câmpul fotovoltaic.