LOVATO Electric instalează o cameră anecoică în laboratorul său de cercetare și dezvoltare
LOVATO Electric , anunță cu mândrie instalarea unei camere anecoice moderne la Laboratorul LOVATO din Bergamo, Italia. Această cameră este dedicată verificării emisiilor și imunităților radiate ale dispozitivelor lor electronice
Această instalație de ultimă generație oferă companiei LOVATO Electric numeroase avantaje, inclusiv dezvoltarea accelerată de noi produse și expertiză îmbunătățită în proiectarea dispozitivelor electronice. Independența față de laboratoarele externe, evitând timpii de așteptare adesea lungi, va permite validarea și certificarea rapidă a produselor.
Camera anecoică este proiectată pentru a proteja obiectele de testare de mediul electromagnetic extern. Compusă din panouri de oțel, plăci de ferită și piramide, camera împiedică pătrunderea undelor electromagnetice și scăparea câmpului electromagnetic generat intern.
Testele efectuate în camera anecoică includ imunități radiate și emisii. Prin utilizarea unui generator, amplificator și antenă, se generează un câmp electromagnetic pentru a se asigura că produsele nu sunt perturbate de interferențe electromagnetice. Un receptor și o antenă măsoară câmpul electromagnetic generat de proba de testat pentru a se asigura că nu provoacă interferențe cu obiectele din jur.
Camera anecoică LOVATO Electric are dimensiuni exterioare de 9 x 5,4 x 6 metri (lungime x lățime x înălțime) și permite testarea la o distanță de referință de 3 metri. Mai mult, au fost create două încăperi suplimentare: o cameră de control și o cameră de amplificatoare pentru a asigura un mediu optim în timpul testelor.

LOVATO Electric a făcut o investiție țintită pentru a acoperi o gamă largă de frecvențe. Instrumentele achiziționate pot atinge frecvențe de până la 6 GHz, în timp ce camera anecoică oferă ecranare până la 20 GHz. LOVATO Electric este acum în fruntea controlului emisiilor radiate și imunităților.
Acest nou activ strategic confirmă încă o dată angajamentul LOVATO Electric față de dezvoltarea de produse de înaltă calitate și avansate din punct de vedere tehnologic.