Noile convertizoare de frecventa monofazice VT1
Simple, compacte și versatile, convertizoarele de frecventa VT1 sunt soluția pentru nenumărate aplicații industriale și din sectorul de servicii. Concepute pentru a controla motoarele trifazate, acestea sunt ideale pentru controlul pompelor, ventilatoarelor și sistemelor de aer condiționat, mașinilor de ambalat, transportoarelor cu bandă, ușilor automate și multe alte aplicații.
Dimensiunea lor extrem de compactă le face deosebit de potrivite pentru instalarea în carcase electrice și mașini cu spațiu limitat.
Noile convertizoare VT1 sunt echipate cu o putere monofazată 200… 240 V AC 50/60 Hz și o ieșire trifazată 0… 240 V AC 0… 599 Hz și au un port RS485 montat frontal pentru control și monitorizare de la distanță prin sisteme de supraveghere sau de către un PLC sau controler HMI.

Convertizoarele VT1 oferă o varietate de moduri de control al motorului, făcându-le extrem de adaptabile la o gamă largă de aplicații de control al sarcinii.
Acestea includ modul liniar V/F, utilizat pentru aplicații obișnuite, cum ar fi transportoare cu bandă și mașini de asamblare, control pătratic, utilizat în general pentru controlul pompelor și ventilatoarelor și control vectorial fără senzori, care oferă performanțe optime la frecvențe joase și pentru aplicații cu viteză extrem de dinamică. variație.
Pentru aplicații cu cerințe speciale, este posibil să se definească o curbă personalizată în mai multe puncte sau să se aplice o creștere a cuplului inițial de ieșire.

Noile convertizoare VT1 cu frecventa variabilă pot fi programate cu tastatura și afișajul lor montat frontal. Parametrii sunt împărțiți în grupuri funcționale pentru a facilita identificarea de către utilizator, făcând astfel punerea în funcțiune și operarea rapidă și ușor de utilizat.
Ca alternativă la programarea convențională cu tastatura montată frontal, unitatea VT1 poate fi programată de la distanță cu un computer utilizând software-ul VT1XSW de la LOVATO Electric, care nu numai că permite utilizatorului să seteze parametrii unității, dar și monitorizează starea sa operațională și valorile electrice.
VT1 se conectează la computer cu cablul USB opțional VT1XC01, în timp ce software-ul VT1XSW este disponibil pentru descărcare gratuită de pe www.LOVATOElectric.com.

The motor speed can be regulated manually with the potentiometer on the front of the unit, or using other control options like the unit’s keyboard, an external potentiometer, an analogue voltage or current signal, preset frequencies actuated by digital inputs, the RS485 port, or automatic PID control. The latter option is a closed loop control system widely used for controlling pumps and fans, in which the drive automatically regulates the speed of the motor to hold a given physical value constant (for instance pressure, temperature or flow rate).
There is also an Autorun (sequencer) function, which allows the user to program a sequence of frequency/time cycles composed of customised frequency, motor direction and step duration presets.
As for the hardware, an integrated category C2 EMC filter (EN61800-3) reduces electromagnetic disturbances. A remote keyboard (VT1X C02) can be installed to the front of the enclosure for programming and controlling the unit externally.
The new VT1 variable speed drives are available in the following power ratings: 0.2, 0.4, 0.75, 1.5 and 2.2 kW.