Noi întreruptoare diferentiale modulare RCD… și RCBO…
Design nou pentru un sentiment de familie perfect.
![P1RD-P1RE](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/02/P1RD-P1RE-scaled.jpg)
Întreruptoare modulare automate cu protecție la curent diferențial rezidual (fara protecție la supracurenți) P1RD…
Introducerea noului tip P1RD… permite instalarea contactelor auxiliare și conectarea atât a întreruptoarelor modulare automate cu protectie la curent diferential rezidual, cât și a întreruptoarelor modulare pe o singură bară de alimentare.
Sunt disponibile până la 63A, în versiuni cu 2 și 4 poli clasă AC sau A și pentru curenți reziduali de 30mA și 300mA. Este disponibil și un dispozitiv pentru blocarea pârghiei.
Întreruptoare modulare automate cu protecție la supracurenti si la curent diferențial rezidual P1RE…
Noul tip P1RE… oferă opțiunea de instalare a contactelor auxiliare și dispune de o pârghie dublă de acționare pentru a diferenția funcționarea cu curent rezidual de protecția la suprasarcină.
De asemenea, au o nouă barieră izolatoare la bornele de conectare. Aceasta înseamnă că gradul de protecție IP20 acoperă nu doar partea frontală a produsului, ci și bornele de conectare, care mențin gradul de protecție indiferent de secțiunea transversală a cablului utilizat.
Sunt disponibile până la 40A în versiunea 1P+N clasă AC sau A, pentru curenți reziduali de 30mA și 300mA și o curbă de declanșare termică de tip C.
Bornele RCD-urilor sunt acum aliniate geometric cu bornele întreruptoarelor modulare pentru a le permite conectarea acestora la barele de alimentare.
Pentru acest tip de echipamente sunt acum disponibile blocuri suplimentare, aceleași care pot fi folosite pentru întreruptoarele automate modulare (compatibilitate perfectă, nu este nevoie să achiziționați coduri specifice).