LOVATO Electric prezintă noile separatoare de sarcina si inversoare de sursa gl până la 1000A.
Oferta LOVATO Electric de separatoare de sarcina si inversoare de sursa din familia GL este din ce în ce mai largă odată cu introducerea unei noi dimensiuni de construcție care acoperă aplicații de până la 1000 A. Noile separatoare de sarcina si inversoare de sursa pot fi acționate direct sau pot fi utilizate cu un mâner interblocat al ușii și oferă o gamă largă de accesorii pentru toate cerințele de instalare.
![GL_UL version_image (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/08/GL_UL-version_image-1.jpg)
Tehnologia de comutare, concepută pentru acționare foarte rapidă, permite utilizarea acestor dispozitive pentru comutarea sarcinilor din categoria AC23A până la 1000A la 500V sau 800A pentru tensiuni mai mari.
Separatoarele de sarcina GL de până la 1000A au un corp extrem de compact. Versiunile UL98, potrivite pentru aplicații în SUA și Canada, sunt disponibile de la 100A la 800A și au o dimensiune care este cea mai mică disponibilă în prezent pe piață.
Versiunea cu patru poli poate fi realizată direct de către client datorită celui de-al patrulea pol suplimentar (disponibil separat) care, la fel ca polul de neutru și de impământare, pot fi instalate pe ambele părți ale separatorului cu 2 șuruburi incluse în kit. Separatoarele pot fi montate pe contrapanou cu 4 șuruburi, fără nicio restricție de poziționare.
Inversoarele de sursa GLC sunt livrate pre-asamblate în configurațiile cu trei și patru poli, iar caracteristicile lor electrice le fac compatibile cu orice aplicație, în ciuda dimensiunilor reduse. Ele pot fi montate pe contrapanou folosind 4 șuruburi fără nicio restricție de poziționare.
Pentru ambele tipuri de produse, poziția contactului de putere (deschis/închis) poate fi văzută prin fereastra transparentă de pe partea din față a inversorului.
![glc (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/08/glc-1.jpg)
Separatoarele de sarcina si inversoarele de sursa GL pot fi, de asemenea, echipate cu mânere (disponibile separat) pentru funcționare directă sau interblocarea ușii prin instalarea unui ax de prelungire.
Toate versiunile au fitinguri pentru lacăt integrate și sunt disponibile cu cel mai înalt grad de protecție de pe piață (IP66, IP69K și NEMA 4X).
Mânerele de blocare ale ușii sunt disponibile cu ax de diferite lungimi; pentru a preveni ca înclinarea axului foarte lung să provoace interferențe cu ușile, este disponibil un accesoriu care să susțină și să ghideze perfect axul în mâner în timpul închiderii ușii.
Toate mânerele de blocare ale ușii sunt conforme cu UL508A, care necesită ca personalul instruit să poată inspecta tabloul atunci când este pornit. Pentru a permite acest lucru, acestea sunt echipate cu un mecanism pentru a inhiba interblocarea mecanică, care face posibilă deschiderea ușii chiar și atunci când întrerupătorul este în poziție ON. Acest mecanism de inhibare poate fi activat numai cu un instrument, pentru a preveni operarea involuntară.
Pentru a satisface fiecare cerință de instalare, împreună cu accesoriile menționate mai sus, sunt disponibile și o gamă de terminale, contacte auxiliare, capace pentru terminale și bariere de fază.
Terminalele sunt montate cu șuruburi, în timp ce nu sunt necesare unelte pentru a instala celelalte accesorii, deoarece se fixează în siguranță, astfel încât instalarea să fie rapidă și ușoară.
Compactitatea și lățimea fac din această familie de produse soluția ideală pentru aplicații de comutare, în special pentru instalații în tablouri cu spațiu limitat.