LOVATO Electric își actualizează familia existentă de contactori
LOVATO Electric își actualizează familia existentă de contactori cu o nouă dimensiune de construcție. Noii contactori au puterea nominala de 265A, 330A și 400A AC-3 (400V) pentru aplicații de control motor, 450A, 500A și 600A în categoria AC-1. Sunt disponibile ambele versiuni cu 3 și 4 poli.
Noua dimensiune, pentru a se adapta mai bine nevoilor pieței, este cea mai compactă de pe piață în prezent; contactorii cu 3 poli au o lățime de doar 140 mm, la fel ca întreruptoarele (MCCB), permițând asamblarea rapidă a starterelor compacte.

Noii contactori au o bobină AC/DC controlată electronic pentru un consum mult redus și un domeniu larg de tensiune nominală (de exemplu, o singură bobină pentru 100…250V AC/DC), care asigură funcționarea fără incertitudine, chiar și în condiții de tensiune de alimentare foarte variate.
Bornele de putere ale bobinei sunt 4: 2 pot fi cablate pe partea superioară a contactorului și 2 pe partea inferioară, pentru o conexiune mai confortabilă. Atât bobinele, cât și contactele de putere sunt, de asemenea, disponibile ca piese de schimb și sunt ușor de înlocuit atunci când este necesar.
Contactele auxiliare montate frontal cu profil redus permit cablarea rapidă și ușoară. Pe contactorii cu 3 poli pot fi montate până la 6 contacte și până la 8 pe contactorii cu 4 poli. În plus, pe fețele laterale pot fi montate până la 8 contacte.
Sunt disponibile o varietate de accesorii pentru a facilita asamblarea tablourilor funcționale și sigure: protecții terminale de putere, bariere de fază izolatoare, kit de extindere a terminalelor pentru conectarea firelor și urechilor mari și un kit de conectare pentru asamblarea starterelor cu comutare, inversare și stea triunghi.
Un interblocaj mecanic orizontal se montează la nivel între cei doi contactori fără a mări dimensiunile totale ale ansamblului. Sistemul de blocare este disponibil și în versiune verticală.
Fixarea comodă pe contra panou se realizează datorită accesului facil al orificiilor de fixare și a unui accesoriu pentru strângerea șuruburilor terminale cu o singură unealtă.
Un indicator mecanic montat frontal arată dacă contactorul este deschis sau închis.
Contactoarele BF265, BF330, BF400 sunt conforme cu reglementările feroviare stricte pentru funcționarea sub șoc și vibrații (IEC 61373), iar materialele plastice utilizate în construcția lor sunt conforme cu cerințele de comportament la foc din EN 45545. De asemenea, sunt certificate cULus.