LOVATO Electric are plăcerea de a va anunta lansarea noii familii de relee de siguranță.
LOVATO Electric, mereu atent la nevoia de siguranță, și-a extins catalogul cu noile relee de siguranță din familia SR….

Concepute pentru a acoperi cele mai comune categorii de risc, releele de siguranță LOVATO Electric sunt evaluate până la categoria 4 cu nivelul de performanță PLe stabilit de standardul de siguranță funcțională EN/ISO/BS 13849-1, care face parte din cadrul Directivei Mașini.
Oferta constă din 2 game pentru un total de 7 coduri individuale, pentru monitorizarea și controlul în siguranță a circuitelor de siguranță asociate cu riscuri atât pentru utilizatori, cât și pentru utilaje.
Gama SRB… a fost concepută pentru a gestiona opriri de urgență, întreruptoare de siguranță, senzori magnetici și interblocări mecanice de siguranță, în timp ce gama SRA…, datorită disponibilității unui cod multifuncțional cu selector din panoul frontal, acoperă toate aplicațiile de mai sus, precum și două dispozitive de control manual și dispozitive de siguranță cu ieșiri OSSD (bariere fotoelectrice, etichete RFID, scanere laser etc.).
Oferta include, de asemenea, un modul de extindere al ieșirilor sigure, care extinde numărul de ieșiri releu disponibile și face astfel posibilă controlul mai multor mașini în același timp.
Acoperirea noii game face ca numeroase aplicații cu un număr mic de coduri individuale sa simplifice foarte mult gestionarea stocurilor. Dar nu doar economisesc bani: cu amprenta lor compactă, unitățile economisesc spațiu în interiorul tabloului electric, cu modulele din gama SRB… cu o lățime de doar 17,8 mm.
Datorită terminalelor cu șurub detașabile speciale, releele din gama SR… sunt ușor de conectat, ceea ce înseamnă o instalare rapidă și mai puține erori de cablare.
LED-urile de diagnosticare de pe panoul frontal facilitează depanarea defecțiunilor circuitelor externe de control.
Noile relee de siguranță sunt omologate cULus pentru piața nord-americană și TÜV in conformitate cu Directiva Mașini 2006/42/CE.
Asigurați-vă sistemele în siguranță cu LOVATO Electric!