LOVATO Lab

LOVATO LAB LAB este laboratorul de cercetare și dezvoltare al LOVATO Electric specializat în teste de cercetare și dezvoltare.
Laboratorul se naște din necesitatea extinderii capacităților de testare ale companiei pentru dezvoltarea de noi produse de înaltă performanță, asigurând cele mai înalte standarde de siguranță și fiabilitate, reducând în același timp timpul de lansare pe piață.
Există trei tipuri de teste:
- testarea dezvoltării de noi produse;
- testarea de validare a conformității cu reglementările și standardele;
- testarea periodică a produselor existente.
Sistemul de calitate al laboratorului LOVATO Electric respectă standardul internațional EN/ISO/IEC 17025 și este acreditat de organisme naționale și internaționale de top precum LOVAG/ACAE și IMQ pentru a efectua testele necesare pentru obținerea certificărilor de produs.

Laboratorul este echipat cu alternatoare sincrone de medie tensiune, o celulă GTEM pentru teste EMC, un sistem sintetic de scurtcircuit evaluat la 65 kA, generatoare de curent programabile pentru testarea temperaturii și întreruperea termică, generatoare de curent de înaltă precizie, înregistratoare de date izolate cu viteză mare de eșantionare și putere statică. întrerupătoare.
LOVATO LAB este dotat și cu camere de mare viteză și camere termice pentru studiul fenomenelor fizice legate de produse.
Pentru testarea duratei de viață electrice și mecanice, are numeroase bancuri de testare și un alternator sincron de joasă tensiune pentru generarea de energie de până la 1800kVA.
Există și un tomograf de 225kV pentru testarea celor mai variate și stricte cerințe de calitate, care analizează structura pieselor în întregime, atât pe plan intern cât și extern.