Noile relee intermediare de putere HR80…

Cu certificare ATEX

New power relays HR80…

Gazul propan (R290) este din ce în ce mai utilizat în aplicații de refrigerare datorită eficienței energetice ridicate și din punct de vedere ecologic.

Totuși, aceasta înseamnă că echipamentele electrice instalate în frigiderele care conțin gaz trebuie să fie conforme cu reglementările ATEX pentru atmosfere cu potențial explozive.

Releele HR80 sunt proiectate special pentru aceste aplicații. Sunt evaluate pentru un curent de 30A și sunt disponibile pentru 2 contacte NO sau 2 contacte inversoare. Sunt echipate cu conexiune Faston și sunt potrivite pentru montarea cu șuruburi pe contrapanou.

Releele intermediare de putere HR80 fabricate de LOVATO Electric sunt certificate cURus, TÜV (directiva 2014/34/UE) și sunt conforme cu IEC/EN 61810-1, IEC/EN 60079-0 și IEC/EN 60079-15.