Noi întreruptoare termomagnetice SM1RT pentru transformatoare
![SM1RT](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/SM1RT.jpg)
LOVATO Electric extinde gama existentă de întreruptoare de protecție a motoarelor introducând o nouă tipologie de construcție.
Aceasta este o versiune dedicată controlului transformatoarelor. Particularitatea transformatoarelor constă în curentul mare la pornire care ar provoca declanșarea magnetică a comutatoarelor specifice de control și protecție a motorului.
Întreruptoarele termomagnetice SM1RT au un prag de declanșare magnetic egal cu 20 de ori curentul nominal față de 13 ori a celor pentru protecția motorului.
Noile SM1RT acoperă o gamă de curent de la 0,1A la 25A, au o capacitate de rupere foarte mare, de până la 100kA și sunt certificate cULus.
Avantajele utilizării întreruptoarelor termomagnetice SM1RT în comparație cu întreruptoarele modulare tradiționale sunt considerabile:
- Există o protecție precisă la suprasarcină datorită pragului de declanșare termic reglabil și a compensării termice.
- Declanșarea din cauza curentului de suprasarcină nu este afectată de temperatura ambiantă a instalației și deci este perfect proporțională cu curentul.
- Cu SM1RT, în cazul declanșării protecțiilor, se poate recunoaște tipul defecțiunii datorită poziției TRIP a pârghiei care indică suprasarcina sau indicatorului roșu care indică scurtcircuit.
- Pârghia de comandă poate fi blocată în poziția OPRIT.
![Screenshot 2023-06-26 alle 15.59.53](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-2023-06-26-alle-15.59.53.jpg)
Întreruptoarele de protecție pentru transformatoare pot fi completate cu toate accesoriile din seria SM precum contacte auxiliare, contacte de semnalizare, declanșatoare, mânere de blocare a ușilor și carcase din plastic IP65.
Introducerea întreruptoarelor termomagnetice SM1RT de către LOVATO Electric oferă o soluție îmbunătățită pentru controlul și protecția transformatoarelor, cu caracteristici îmbunătățite și flexibilitate pentru a îndeplini cerințele specifice