Noile analizoare de retea DMG… si EASY BRANCH sistem multi-circuit de masurare
O revoluție pentru aplicațiile de monitorizare a energiei
LOVATO Electric prezintă două noi soluții majore pentru managementul și monitorizarea energiei: o nouă generație de analizoare de retea cu afișaj color LCD cu ecran lat și EASY BRANCH, sistemul inovator de măsurare multi-circuit conceput pentru cablarea rapidă și ușoară a panourilor electrice cu mai multe puncte de măsurare. Aceste două noi soluții anunță o nouă abordare a managementului energiei: un sistem complet conectat, centralizat și foarte simplificat.
Inima sistemului este noua familie DMG… de analizoare de retea. Afișajul color LCD cu ecran lat mare (4,3″) asigură citirea clară și lizibilă a parametrilor de analiză a rețelei, păstrând în același timp șablonul clasic de decupare (92x92mm) pentru a asigura compatibilitatea perfectă cu soluțiile standard de pe panoul frontal. Măsurătorile sunt afișate ca grafice cu forme de undă, diagrame polare și spectre armonice până la ordinul 63, oferind astfel tot ce este necesar pentru a analiza starea sistemului.
Una dintre caracteristicile remarcabile ale familiei DMG… este programarea inteligentă. Tehnologia NFC face posibilă configurarea și setarea parametrilor, chiar și atunci când dispozitivul nu este alimentat: trebuie doar să descărcați aplicația LOVATO NFC pe dispozitivul dvs. inteligent din Google Play Store (Android) sau App Store (iOS). Toți parametrii pot fi configurați și setați cu software-ul nostru de programare ușor de utilizat.
Cu gama lor largă de opțiuni de comunicații, analizoarele de retea DMG… pot fi integrate în sistemele de supraveghere a energiei pentru a oferi o analiză exhaustivă a tuturor vectorilor. Disponibil cu porturi RS485 și Ethernet integrate, aceste noi instrumente pot fi extinse cu până la 3 module EXP… pentru a adăuga intrări, ieșiri și porturi de comunicații suplimentare.
Opțiunea de a combina intrările digitale și analogice permite integrarea în sistem a parametrilor de câmp precum consumul de gaz și apă, nivelurile rezervoarelor de lichid, temperatura, presiunea și multe altele, oferind astfel un management complet al energiei. Toate măsurătorile sunt extrem de precise și certificate pentru conformitatea cu standardele internaționale pentru instrumente de măsurare, inclusiv: IEC/EN/BS 62053-22 (clasa 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (clasa 1) și IEC/EN/ BS 61557-12 (clasa 0,5).
Analizoarele de putere DMG…, cu logica lor PLC integrată, oferă, de asemenea, automatizare temporizată simplă, precum și combinația logică de puncte de referință și intrări digitale pentru a controla ieșirile de semnal, printre altele. În cele din urmă, modelele DMG8000 și DMG9000 pot acționa și ca servere web, pentru:
- setarea tuturor parametrilor nu doar de pe panoul frontal al carcasei, ci și din orice browser;
- salvarea datelor măsurate în memoria lor internă;
- reprezentarea valorilor măsurate sub formă grafică și tabelată.
Acest produs inovator mai dispune de: LED-uri programabile de pe panoul frontal, 10 limbi de interfață, grad de protecție IP65 și un port optic pe panoul din spate pentru actualizarea firmware-ului și conectarea la software-ul de programare.
SISTEM MULTI-BRANCH
Analizoarele de putere DMG… sunt proiectate în primul rând pentru analiza rețelei, dar pot fi adăugate accesorii pentru a le permite să măsoare parametrii a numeroase sarcini, folosind cablare rapidă și ușoară. În aplicațiile industriale și comerciale, instalarea unui sistem de monitorizare a parametrilor sarcinilor multiple într-un tablou electric este de obicei o sarcină complexă și laborioasă.
Soluția convențională a constat în instalarea unui dispozitiv de măsurare pentru fiecare sarcină din câmp, ceea ce a dus la cablare dificilă, complexă și consumatoare de timp, precum și ocuparea unui spațiu considerabil în panou.
LOVATO Electric oferă acum un sistem complet nou de măsurare a energiei, care este inovator, precis și mult mai simplu decât abordarea convențională, prin partajarea măsurătorilor de tensiune și delocalizarea măsurătorilor de curent în vecinătatea sarcinilor în sine.
Acesta este EASY BRANCH, sistemul de măsurare multi-circuit LOVATO Electric, o adevărată revoluție în domeniul monitorizării energiei.
Cu un singur punct de acces la date și modulele de măsurare curente instalate în josul sarcinilor, sistemul EASY BRANCH oferă numeroase beneficii.
COMPONENTELE SISTEMULUI EASY BRANCH
Pentru a înțelege mai bine eficiența sistemului EASY BRANCH, să-l comparăm cu o soluție convențională sub forma unui exemplu practic. Dacă trebuie să măsurați 5 sarcini trifazate într-un tablou electric cu sistemul EASY BRANCH, atunci aveți nevoie de: 1 analizor de putere, 1 modul bus EXS0000, 1 modul de măsurare a curentului EXS4000, 4 transformatoare electronice trifazate și doar 12 cabluri pentru conectați totul. Cu un sistem convențional, veți avea nevoie de: 5 analizoare de putere, 15 transformatoare de curent și 60 de cabluri în total. Cu cât aveți nevoie de mai multe puncte de măsurare, cu atât sunt mai mari avantajele sistemului EASY BRANCH!
Acestea sunt folosite pentru a conecta și alimenta până la 8 module curente EXS4….
Centralizează măsurătorile sarcinilor monitorizate cu transformatoarele electronice de curent EXS3… (tri/monofazate) sau EXS1… (monofazate). Fiecare modul poate măsura până la 4 sarcini trifazate, 12 sarcini monofazate sau o combinație a celor două;
Sunt traductoare de curent cu un design compact, modular, ceea ce le face ideale pentru instalarea imediată în aval a întrerupătoarelor termomagnetice. Disponibili pentru sarcini monofazate și trifazate, acestea se conectează la modulul de măsurare a curentului EXS4000 cu un cablu RJ45 precablat (2 m), asigurând astfel o conexiune rapidă și sigură.
Oferă opțiunea de conectare a punctelor de măsurare monitorizate cu transformatoare de curent convenționale la sistemul EASY BRANCH, fiecare modul gestionând până la 2 sarcini trifazate, 6 sarcini monofazate sau o combinație a celor două.
Toate datele sistemului EASY BRANCH sunt disponibile la analizatorul central de retea și, prin portul său de comunicații, pot fi, de asemenea, vizualizate de la distanță în orice browser (numai DMG8000 și DMG9000), folosind software-ul de monitorizare Synergy pe un server local sau prin Synergy Cloud, dacă sistemul include data logger-ul gateway EXCGLA01.
Datorită compatibilității cu data logger-ul gateway EXCGLA01 de la LOVATO Electric, o componentă cheie pentru un sistem de monitorizare a energiei complet modern, datele achiziționate de dispozitivele de câmp sau senzorii de mediu pentru orice tip de vector energetic (apă, aer, gaz, electricitate sau abur) care rulează un protocol compatibil, nu sunt doar puse la dispoziție de către serverul web integrat, ci pot fi transmise și către software-ul de supraveghere Synergy de la LOVATO Electric sau redirecționate către servere la distanță în formate adecvate pentru procesarea ulterioară.
Noua generație de analizoare de putere DMG…, în combinație cu sistemul EASY BRANCH, este rezultatul unui efort îndelungat de cercetare întreprins de LOVATO Electric pentru a facilita munca utilizatorului final, făcând în același timp procesul de management al energiei mai eficient, modern și tehnologic. Rezultatul este un sistem inovator în fruntea tehnologiei moderne, o adevărată revoluție în domeniul monitorizării energiei.
Descoperiti mai multe detalii