Separatoare de sarcina GD pentru aplicatii fotovoltaice
LOVATO Electric a extins familia de separatoare de comutare GD prin introducerea de noi coduri speciale concepute pentru aplicații fotovoltaice.
Cu o lățime de numai 54 mm, acestea ating o tensiune nominală de lucru de 1500 V DC.
Iată principalele caracteristici:
- Până la 40 A la 1000 V DC, 32 A la 1200 V DC și 25 A la 1500 V DC
- Construcție modulară
- Kit pentru conectarea polilor în serie furnizați ca standard de separatoare
- Fixare cu șurub sau șină DIN de 35 mm
- Blocabil în poziție 0 fără accesorii suplimentare.