Descarcatoare la supratensiune pentru aplicatii fotovoltaice
Dispozitivul de protecție la supratensiune tip SG2 … cu cartuș plug-in pentru aplicații fotovoltaice este potrivit pentru instalarea la capătul de curent continuu al unei instalații fotovoltaice și protejează împotriva condițiilor de supratensiune induse.
Cartușele de protecție sunt conectabile și pot fi ușor înlocuite pentru o întreținere rapidă.
Caracteristici operaționale
- EN tensiune maximă continuă Ucpv: 600VDC, 1100VDC, 1500VDC;
- Versiuni cu sau fără ieșire releu cu contact de comutare pentru indicarea stării la distanță;
- Grad de protecție EN: IP20.