Inversoare si separatoare de sarcina complet echipate
Instalarea rapidă și logistica simplificată sunt cerințe esențiale pentru tablotieri, distribuitori și OEM.
Cererea pentru inversoare de sursa și separatoare de sarcina complet echipate si gata de utilizare crește rapid.

De aceea, LOVATO Electric s-a ocupat de aceste nevoi extinzându-și oferta de soluții in ceea ce priveste inversarea de sens si separarea de sarcina.
Să aruncăm o privire la aceste noi produse:
INVERSOARE DE SURSA COMPLET ECHIPATE
Cu 12 coduri pentru a acoperi majoritatea aplicațiilor de la 25 A la 160 A, noile noastre soluții de separare complet echipate GA oferă performanțe ridicate și ușurință în utilizare.
Au un cadru compact și performanțe remarcabile.
Inversoarele de sursa sunt disponibile în configurație 3P și 4P, pentru aplicații de până la 63 A AC21 în prima dimensiune de cadru și până la 160 A AC21 cu a doua dimensiune de cadru.
Instalarea este rapidă și ușoară: unitățile se fixează pur și simplu pe șina DIN fără a folosi alte instrumente.
Inserțiile din cauciuc antiderapant le împiedică să se miște atunci când sunt instalate chiar și într-o configurație verticală.
SEPARATOARE DE SARCINA COMPLET ECHIPATE
LOVATO Electric oferă un singur cod/pachet care conține cele 4 componente necesare pentru deconectarea tablourile electrice, o soluție convenabilă care economisește și timp.
O varietate de versiuni sunt disponibile pentru diferite valori de comutare, toate fiind pregătite pentru instalare și utilizare imediată.
Kit-ul conține:
- Un separator de comutare din seria GA, curent nominal 25 A, 40 A sau 63 A, în configurații 3P și 4P (inclus al patrulea pol suplimentar);
- O extensie a tijei metalice de 300 mm (GAX7300);
- Un mâner roșu/galben de cuplare a ușii (GAX63) cu selector proeminent, care se potrivește într-o gaură Ø22mm prin intermediul unui guler filetat.
- Mânerul poate fi lacăt în poziția oprit și are un grad de protecție IP65/ Tip 4X;
- Două capace de terminale pentru protecția terminalelor de linie și de sarcină.
Familia GA este acum și mai completă, datorită introducerii acestor noi soluții.