Nouă sursă de alimentare de rezerva PMVFUPS01 pentru interfețele de protectie a sistemului
În aplicațiile de generare a energiei electrice, regulile care reglementează conectarea la rețelele de utilități sunt stabilite în standardele CEI 0-21 și CEI 0-16. În special, standardele impun instalarea unui sistem de protecție a interfeței (IP) pentru a monitoriza starea rețelei, astfel încât sistemul de generare să se poată conecta la aceasta
![PMVFUPS01_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/12/PMVFUPS01_580.jpg)
Standardele specifică, de asemenea, că componentele alimentate ale sistemului (inclusiv releul de protecție a interfeței, bobina contactorului și bobina separatorului de rezervă, dacă există) mențin alimentarea timp de cel puțin 5 secunde atunci când alimentarea principală eșuează.
Această cerință este adesea îndeplinită prin instalarea unui UPS pe liniile auxiliare la care este conectat IP-ul.
Cu toate acestea, nu orice UPS va face: este esențial ca acesta să poată elimina orice micro-întrerupere la trecerea de la rețea la baterie, altfel contactorul s-ar deschide și astfel ar încălca cerințele standardelor.
Prin urmare, UPS-ul trebuie să fie de tipul de timp de transfer zero (conversie dublă on-line – VFI independent de tensiune și frecvență).
Acest tip de UPS este adesea foarte costisitor în raport cu costul total al instalației.
Lovato Electric oferă astfel o alternativă la soluția UPS. Acesta este PMVFUPS01, o sursă de alimentare modulară de rezervă pentru instalarea pe șină DIN, alimentată la 230VAC, care asigură funcționarea continuă datorită utilizării tehnologiei condensatorilor.
De asemenea, acest dispozitiv acumulator nu necesită întreținere completă în comparație cu sistemele UPS alimentate cu baterii, a căror funcționare trebuie verificată în mod constant, implicând costuri atât din punct de vedere al timpului, cât și al banilor.
Timpul foarte rapid de reîncărcare a condensatorului permite rearmarea rapidă după utilizare, iar două LED-uri de pe panoul frontal semnalează starea de încărcare a unității. Carcasa modulului 9 DIN este ideală pentru instalare chiar și în carcase cu spațiu limitat.
LOVATO Electric oferă o soluție completă pentru comutarea sistemului fotovoltaic.
Gama de produse include sisteme de protecție a interfeței PMVF … pentru controlul conexiunii sistemului de generare la rețea, dispozitive de interfață, inclusiv contactoare din seria BF … pentru a deconecta sistemul dacă tensiunea sau frecvența acestuia sunt în afara intervalului și noul PMVFUPS01 sursă de alimentare de rezervă pentru a garanta continuitatea în caz de pană de curent.