Comutatoare cu came GF, GNA20 si GN. Performanță ridicată într-un cadru compact
Comutatoarele cu came sunt utilizate în diferite aplicații industriale, în principal pentru controlul mașinilor și pentru comutarea auxiliară a puterii.
Cu un design compact unic și o construcție robustă, acestea sunt ideale pentru aplicații de comutare, întrerupere a circuitului și control.
Sunt disponibile într-o gamă largă de variante și configurații pentru a satisface orice cerință de aplicație, de la cele mai convenționale la cele mai neobișnuite.
Toate variantele oferă o gamă largă de opțiuni și până la 12 poziții de comutare.
În plus față de seriile existente 7GN și GX, LOVATO Electric și-a extins acum oferta cu familiile GF, GNA20 și GN.
Familia GF este de departe cea mai compactă soluție. Este disponibil în două variante, pentru aplicații de până la 20A.
Fiecare element are două contacte și pot fi combinate până la 12 elemente, pentru un total de 24 de contacte.
Familia GF are cel mai mic cadru lateral al oricărui comutator cu came fabricat de LOVATO Electric și datorită profilului elementelor de contact, acestea pot fi instalate unul lângă altul într-o configurație extrem de compactă.
Este ideal pentru aplicații care necesită scheme speciale de comutare cu un factor de formă extrem de compact, cum ar fi mașinile mici și panourile mozaic.
De asemenea, oferă o soluție extrem de practică de cablare, permițând utilizatorului să instaleze rapid produsul doar cu o șurubelniță, chiar și în spații restrânse; terminalele sunt amplasate în partea de sus și / sau în partea de jos a comutatorului, astfel încât comutatoarele cu came GF să poată fi instalate unul lângă altul.
Dacă aplicația necesită o soluție superficială sau o schemă specială de comutare a circuitului, cea mai bună soluție pentru aplicații de până la 20A este familia de comutatoare cu came GNA20.
Acestea sunt proiectate pentru instalarea în panouri de mică adâncime, unde schema de comutare necesită un număr mare de contacte.
Acest dispozitiv oferă 4 contacte pe fiecare element, astfel încât cu maximum 12 elemente este posibil să aveți un total de 48 de contacte pe un singur comutator.
Atât seria GF, cât și cea GNA20 au un grad de protecție IP20 pentru terminale.
Lansarea familiei GN, pe de altă parte, se naște din necesitatea de a oferi o soluție pentru aplicații de mare putere, cu cerința de a comuta sarcini până la 2000A.
Versiunile certificate cURus sunt disponibile în dimensiunile 200A și 315A.
Această familie oferă, de asemenea, până la 12 elemente selectabile, pentru un total de 24 de contacte.
Noua familie este disponibilă în diferite variante, în funcție de tipul de instalare, cu montare pe ușă, pentru montare frontală cu sau fără placă frontală, pentru montare pe șină DIN etc.
Toate comutatoarele cu came fabricate de LOVATO Electric pot fi personalizate cu scheme de conectare standard sau speciale la specificațiile clientului.