Surse de alimentare PSE1
Compacte și la prețuri competitive, noile surse de alimentare monofazate din seria PSE1 sunt soluția perfectă pentru alimentarea sarcinilor și echipamentelor instalate în tablouri cu spații limitate.
![PSE1_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2021/11/PSE1_580.jpg)
Carcasa lor ultra-compactă le face potrivite pentru a fi instalate în tablouri mici, pentru a alimenta dispozitive electromecanice și electronice cu control DC, cum ar fi contactoare, relee, senzori, PLC-uri, motoare DC, afișaje, SSR-uri și alte echipamente întâlnite în mod normal în sistemele de automatizare.
Compatibile cu șină DIN de 35 mm (IEC/EN/BS 60715), sursele de alimentare PSE1 au intrare multitensiune monofazată 100…240 V AC 50/60Hz și ieșire 24 V DC.
Gama cuprinde 5 mărimi de putere electrică: 30, 50, 72, 100 și 120 W cu curenți nominali de ieșire de la 1,25 la 5 A.
În față există un potențiometru pentru reglarea fină a tensiunii de ieșire și un LED pentru semnalizarea la pornire.
În plus față de dimensiunile compacte, sursele de alimentare PSE1 se caracterizează prin eficiență ridicată, fiabilitate și siguranță. Acestea includ protecție integrată împotriva scurtcircuitului de ieșire, suprasarcină și vârfuri de tensiune de intrare.
Noile surse de alimentare PSE1 sunt certificate CULus, EAC și RCM și sunt conforme cu standardele IEC / EN / BS 62368-1, IEC / EN / BS 61000-6-2, IEC / EN / BS 61000-6-3 , UL508 și CSA C22.2 nr. 107.1.