Noile relee intermediare HR40…
![HR40_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/04/HR40_580.jpg)
LOVATO Electric a extins gama de relee de uz general prin adăugarea releului intermediar HR40…
Echipat cu 1 sau 2 contacte comutatoare, releele intermediare HR40… au o carcasa transparenta care va permite sa vizualizati pozitia si starea de uzura a contactelor. Cu un contact comutator curentul nominal este de 16 A dacă este fixat direct pe plăci electronice, dacă este folosit cu priza de cel mult 10 A. În versiunile cu 2 contacte comutatoare curentul nominal In este de 10 A.
Tensiunile de control variază de la 12 la 24 V DC. Releele HR40… sunt certificate cURus și TÜV și sunt conforme cu IEC/EN/BS 61810.