Lovato Electric lanseaza noile analizoare de retea DMG
LOVATO Electric prezinta noua generatie de analizoare de retea cu ecran color LCD.
![1_immagine apertura_580(1) (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/1_immagine-apertura_5801-1.jpg)
Afișajul color LCD cu ecran lat mare (4,3″) asigură citirea clară și lizibilă a parametrilor de analiză a rețelei, păstrând în același timp dimensiunile pentru fixarea pe usa tabloului (92x92mm) pentru a asigura compatibilitatea perfectă cu soluțiile standard de pe panoul frontal. Măsurătorile sunt afișate ca grafice cu forme de undă, diagrame polare și armonice până la ordinul 63, oferind astfel tot ce este necesar pentru a analiza starea sistemului.
Una dintre caracteristicile remarcabile ale noilor analizoare DMG… este programarea inteligentă. Tehnologia NFC face posibilă configurarea și setarea parametrilor, chiar și atunci când dispozitivul nu este alimentat: trebuie doar să descărcați aplicația LOVATO NFC pe dispozitivul dvs. inteligent din Google Play Store (Android) sau App Store (iOS). Toți parametrii pot fi configurați și setați cu software-ul nostru de programare ușor de utilizat.
![DMG9000.eps](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/DMG9000-mano_580-1.jpg)
Cu gama lor largă de opțiuni de comunicații, analizoarele de putere DMG… pot fi integrate în sistemele de monitorizare si supervizare a energiei pentru a oferi o analiză exhaustivă a tuturor vectorilor. Disponibil cu porturi RS485 și Ethernet integrate, aceste noi instrumente pot fi extinse cu până la 3 module EXP… pentru a adăuga intrări, ieșiri și porturi de comunicații suplimentare.
Opțiunea de a combina intrările digitale și analogice permite integrarea în sistem a parametrilor de câmp precum consumul de gaz și apă, nivelurile rezervoarelor de lichid, temperatura, presiunea și multe altele, oferind astfel un management complet al energiei. Toate măsurătorile sunt extrem de precise și certificate pentru conformitatea cu standardele internaționale pentru instrumente de măsurare, inclusiv: IEC/EN/BS 62053-22 (clasa 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (clasa 1) și IEC/EN/ BS 61557-12 (clasa 0,5).
![2_immagine_580](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2022/03/2_immagine_580.jpg)
Analizoarele DMG…, cu logica lor PLC integrată, oferă, de asemenea, automatizare temporizată simplă, precum și combinația logică de puncte de referință și intrări digitale pentru a controla ieșirile de semnal, printre altele. În cele din urmă, modelele DMG8000 și DMG9000 au functie de web server, pentru:
- setarea tuturor parametrilor nu doar de pe panoul frontal al carcasei, ci și din orice browser;
- salvarea datelor măsurate în memoria lor internă;
- reprezentarea valorilor măsurate sub formă grafică și tabelată.
Acest produs inovator mai dispune de: LED-uri programabile de pe panoul frontal, 10 limbi de interfață, grad de protecție IP65 și un port optic pe panoul din spate pentru actualizarea firmware-ului și conectarea la software-ul de programare.
Datorită compatibilității cu data logger-ul gateway EXCGLA01 de la LOVATO Electric, o componentă cheie pentru un sistem de monitorizare a energiei complet modern, datele achiziționate de dispozitivele de câmp sau senzorii de mediu pentru orice tip de vector energetic (apă, aer, gaz, electricitate sau abur) care rulează un protocol compatibil, nu sunt doar puse la dispoziție de către serverul web integrat, ci pot fi transmise și către software-ul de supraveghere Synergy de la LOVATO Electric sau redirecționate către servere la distanță în formate adecvate pentru procesarea ulterioară.