Întreruptoare modulare in curent continuu P1MD
LOVATO Electric își extinde gama de dispozitive de protecție cu noile întreruptoare modulare P1MD, dedicate aplicațiilor in curent continuu pentru sisteme de până la 1000VDC.

P1MD sunt destinate în primul rând instalațiilor fotovoltaice pentru a asigura protecția împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor cablurilor dintre panourie fotovoltaice și invertor.
Pe lângă aplicațiile fotovoltaice, acestea pot fi utilizate și pentru alte sarcini din categoria DC-1, cum ar fi sarcini neinductive sau ușor inductive.
Gama constă din 4 mărimi electrice, de la 16A la 50A, cu o caracteristică de declanșare de tip B și o capacitate de rupere de 5 kA.
Întreruptoarele automate modulare P1MD sunt potrivite pentru izolare, caracteristică care permite respectarea standardului CEI 64-8, referință normativă pentru proiectarea și instalarea sistemelor electrice de joasă tensiune. De asemenea, ele îndeplinesc cerințele de siguranță la incendiu pentru deconectarea de urgență conform reglementărilor pompierilor.
Este disponibilă o gamă largă de accesorii, cum ar fi contacte auxiliare, contacte de semnalizare a intervenției de defecțiune, declanșare la minima tensiune si declansare la șunt.