Contoare de energie in curent continuu DMED4 pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice

LOVATO Electric lansează noile contoare de energie in curent continuu DMED4 pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice.

Acestea sunt disponibile în trei dimensiuni electrice cu un curent maxim de 150A, 400A și 600A și o tensiune maximă de funcționare de 1500VDC, ceea ce le face potrivite pentru aplicații de încărcare rapidă.

Gama largă de temperaturi de la -40°C la +85°C permite instalarea în medii exterioare, fiind capabile să reziste la condiții termice foarte severe.

Acestea sunt proiectate într-o carcasă compactă, oferind numeroase opțiuni de montare, atât pe bare, cât și pe șuruburi, pentru a asigura versatilitatea maximă de instalare.

Întreaga gamă este echipată cu un afișaj încorporat pentru vizualizarea măsurărilor (energie, curent, tensiune și temperatură) și jurnale de evenimente pentru înregistrarea evenimentelor metrologice cu o marcă temporală.

DMED4 este disponibil într-o versiune cu un port RS485 integrat (DMED403…) sau un port dublu de comunicare RS485 + Ethernet (DMED404…).

Contoarele de energie DMED4 combină punctele forte tehnice cu cele mai solicitate certificări internaționale: întreaga gamă este certificată MID și cURus pentru vânzarea pe piața nord-americană și respectă cerințele standardului VDE-AR-E 2418-3-100 ed.2020, utilizat de producătorii de stații de încărcare pentru a îndeplini obligațiile care decurg din legea germană privind calibrarea Eichrecht, MessEG (Legea privind măsurarea și calibrarea), MessEV (Ordonanța privind măsurarea și calibrarea).

Gama este completată de o serie de accesorii pentru cablare și de concentratorul extern de date și afișaj DMED4DC1, o soluție ideală pentru aplicațiile care necesită afișarea de informații din afara stației de încărcare. DMED4DC1 poate fi conectat la 1 până la 4 contoare de energie pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, alegând între versiunile DC (DMED4…) sau AC (DMED341…), cu montare pe șină DIN sau panou.