Statii de control LP4…
LOVATO Electric își extinde gama de statii de control cu noile produse LP4…, caracterizate printr-un design modern și elegant, realizate într-o carcasă compactă pentru instalare pe profile din metal de 40 mm.
Stațiile de control LP4… vin complet echipate cu operatori și elemente de contact deja asamblate, gata de utilizare cu conector M12 plug and play.
Gama include versiuni cu butoane cu cap ciupercă pentru funcții de oprire de urgență sau butoane de revenire cu arc, pentru control pornit/oprit sau sus/jos.
Gama este completată de stații de control LP4…L cu interfață IO-Link, un protocol standardizat de comunicatie între dispozitive industriale (cum ar fi senzori și actuatoare) și un sistem de control, o soluție inovatoare și versatilă care oferă funcționalitate de diagnosticare în timp real și configurarea la distanță, simplificând operațiunile de instalare și întreținere și asigurând flexibilitate și fiabilitate.