Releu de insularizare PMVF81 si PMVF90
LOVATO Electric adaugă două coduri noi, PMVF81 și PMVF90 la gama de relee de insularizare.
PMVF81 a fost proiectat în conformitate cu standardele germane VDE-AR-N 4105 și VDE V 0216-1-1 pentru tensiune joasă, VDE-AR-N 4110 pentru medie tensiune și VDE-AR-N 4120 pentru înaltă tensiune
Aceste standarde se aplică nu numai în Germania, ci sunt acceptate sau solicitate și în multe alte țări, inclusiv Elveția, Franța, România, Croația, Africa de Sud, Turcia, Grecia, Cipru, Norvegia, India, Australia și multe altele. PMVF81 înlocuiește codul PMVF80 anterior, diferă prin dimensiuni mai compacte (4 module vs. 6), o gamă extinsă de alimentare auxiliară (24…240 VAC/DC) și un număr mai mare de I/O-uri integrate.
PMVF90 este proiectat pentru aplicații care necesită trei praguri maxime de tensiune, de exemplu, pentru instalații din Republica Cehă și Slovacia.
Dispozitivele includ toate protecțiile necesare pentru controlul tensiunii și frecvenței conform standardelor de referință respective.
Ambele coduri au trei ieșiri releu: două pentru controlul dispozitivului IS și backup și o ieșire programabilă, împreună cu un jurnal al celor mai recente evenimente.
Ele sunt, de asemenea, extensibile cu module de extensie din seria EXM pentru integrarea I/O-urilor suplimentare sau a unui port de comunicație la alegere, cum ar fi Ethernet, RS485, USB sau RS232, pentru integrarea într-o rețea de supraveghere.