Contactoare de siguranță BFS

Lovato Electric își extinde gama de dispozitive de siguranță cu noile contactoare BFS, concepute pentru a îndeplini cerințele ISO 13849-1 (Siguranța mașinilor – Părți legate de siguranță ale sistemelor de control) și IEC/EN 62061 (Siguranța mașinilor – Siguranța funcțională si a sistemelor de control legate de siguranță).

Gama este compusa din contactoare tripolare cu curent nominal al motorului de la 9 la 38A AC-3 400V, disponibile in variante cu tensiunea bobinei la alegere intre 24VAC, 110VAC, 230VAC si 24VDC.

Dimensiunile de până la 25 A încorporează contacte auxiliare 2NO+3NC, în timp ce dimensiunile superioare au 2NO+2NC.

Contactoarele de siguranță BFS sunt compatibile cu funcția „Contacte în oglindă” (IEC/EN 60947-4-1), care necesită ca contactul auxiliar NC să nu fie în poziție închis în același timp cu contactul principal NO chiar și in starea de defecțiune (sudarea contactului principal) și „Contacte conectate mecanic” (IEC/EN 60947-5-1), care împiedică închiderea simultană a contactelor auxiliare NO și NC, chiar și în stare de defecțiune (sudarea contactelor NO sau NC).

În comparație cu contactoarele tradiționale, contactoarele BFS oferă și caracteristici suplimentare:

  • Blocul de contact auxiliar nu poate fi demontat din contactor pentru a preveni manipularea
  • Operare manuală sau operare cu scule
  • Bloc de contacte auxiliare cu capac galben pentru evidențierea dispozitivelor care fac parte din circuitul de siguranță
  • Starea contactorului vizibilă clar prin geamul din față.

Aceste caracteristici permit atingerea unui grad ridicat de fiabilitate și fac din contactoarele BFS soluția ideală pentru aplicațiile de siguranță.