Lovato Electric lanseaza noile separatoare de sarcina pentru aplicatii fotovoltaice GLD UL98B pana la 200A
Lovato Electric lanseaza noile separatoare de sarcina pentru aplicații fotovoltaice GL sunt acum disponibile cu noile versiuni UL98B.
Valorile nominale sunt 100A și 200A la 1500VDC. Noile separatoare de sarcina tip GLD sunt specifice aplicațiilor fotovoltaice până la 1500VDC. Acestea pot fi utilizate fie cu operare directă, fie cu maner pe usa și dispun de o gamă largă de accesorii pentru a acoperi toate cerințele de instalare. Contactele sunt proiectate pentru a efectua toate operațiunile într-un mod extrem de rapid și sigur și sunt potrivite pentru utilizare în categoria DCPV1 cu sarcini de până la 315A la 1500V. Sunt disponibile versiuni specifice aprobate de UL98B pentru piața nord-americană.
![GLD800](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2024/02/GLD800.jpg)
- Până la 315 A la 1500 V (DCPV1)
- Versiuni UL98B 100A și 200A
- Versiuni cu acționare directă și cuplare ușă
- Contacte vizibile
- Fixare cu șuruburi sau șină DIN de 35 mm
- Lacăt în poziție 0 fără accesorii suplimentare
- Gamă largă de accesorii