Styczniki bezpieczeństwa serii BF
Lovato Electric rozszerza swoją ofertę urządzeń bezpieczeństwa o nowe styczniki serii BFS, zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania norm ISO 13849-1 (Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem) i IEC/EN 62061 (Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem).
Asortyment składa się ze styczników trzypolowych o prądzie znamionowym od 9A do 38A w kategorii AC-3 przy 400V, dostępnych w wariantach z napięciem cewki 24VAC, 110VAC, 230VAC i 24VDC.

Zakres oferty do 25A posiada styki pomocnicze 2NO+3NC, wyższe zakresy styki 2NO+2NC.
W porównaniu do tradycyjnych styczników, styczniki BFS oferują również dodatkowe funkcje:
- Blok styków pomocniczych nieusuwalny ze stycznika, aby zapobiec manipulacjom
- Obsługa ręczna lub za pomocą narzędzi jest niemożliwa dzięki zamontowanym osłonom
- Blok styków pomocniczych z żółtą osłoną, by wyróżnić urządzenie wchodzące w skład obwodu bezpieczeństwa
- Status stycznika wyraźnie widoczny przez przednie okienko rewizyjne.
Te funkcje pozwalają osiągnąć wysoki stopień niezawodności i sprawiają, że styczniki BFS są idealnym rozwiązaniem do aplikacji bezpieczeństwa.