Softstarty serii ADXT

LOVATO Electric rozszerza swoją ofertę softstartów o nową serię ADXT, która posiada funkcje kontroli w 3 fazach. Urządzenia przeznaczone są do łagodnego rozruchu i zatrzymywania silników elektrycznych

ADXT to idealne rozwiązania do aplikacji wymagających wysokiej wydajności, niezawodności i wytrzymałości. Softstarty wyposażono w liczne funkcje i wbudowane zabezpieczenia, które zapewniają precyzyjną kontrolę rozruchu i zatrzymania silnika oraz pomagając zmniejszyć zużycie energii w aplikacjach wymagających stałej prędkości obrotowej

Kontrola w 3 fazach utrzymuje równowagę prądów pobieranych przez silnik, gwarantując wyższy dostępny moment rozruchowy w porównaniu do softstartów z kontrolą w 2 fazach o tej samej mocy elektrycznej. Dzięki tej charakterystyce układy łagodnego rozruchu serii ADXT idealnie nadają się do sterowania dużym obciążeniem o znacznej bezwładności rozruchowej, takimi jak kruszarki, wentylatory, przenośniki pionowe lub pochyłe, sprężarki śrubowe, wirówki, wiatraki, młyny, piły taśmowe lub tarczowe, rozdrabniacze i wiele innych.

Cała seria w zakresie od 34A do 554A posiada wbudowany bypass, który zmniejsza zużycie energii i rozproszenie ciepła po zakończeniu rampy rozruchu.

Softstart można dostosować do prądu rozruchowego silnika i czasu rozruchu, co zapewnia elastyczność w obsłudze zarówno standardowych, jak i ciężkich obciążeń.

Seria ADXT nadaje się do systemów o napięciu znamionowym 380…690V i może być instalowana liniowo lub w układzie trójkąta. Dostępna jest w wersjach napięcia zasilania pomocniczego: 110…120VAC i 220…240VAC lub 24VAC/DC.

Seria ADXT uzupełnia już dostępną serię 51ADX oferując nowocześniejszy produkt o zmniejszonych wymiarach mechanicznych, wielu zaletach technicznych (wbudowany bypass, szeroki zakres napięcia pracy, możliwość połączenia w trójkąt, wyświetlacz graficzny, zaawansowane funkcjonalności i opcjonalny port komunikacyjny) oraz dodatkowo posiada certyfikat cULus dopuszczający do sprzedaży na rynku północnoamerykańskim.