Seria nowych zestawów przyłączeniowych do styczników
Jeśli chodzi o okablowanie rozruszników, główną potrzebą montażystów, jest szybkie i bezbłędne wykonanie układu.

Odpowiedzią LOVATO Electric na tę potrzebę jest nowa seria stałych zestawów przyłączeniowych do rozruszników i styczników w układzie przełącznym czy nawrotnym.
Konwencjonalne okablowanie obejmuje elastyczne przewody przycięte na wymiar i podłączone do każdego pola, często w niewygodnych pozycjach i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem błędu. Szybkie i bezbłędne okablowanie szafy sterującej w warunkach ograniczonej przestrzeni to skomplikowana, trudna sprawa.
Teraz, wraz z wprowadzeniem zestawów przyłączeniowych LOVATO, okablowanie jest szybkie i łatwe, a prawdopodobieństwo błędu jest praktycznie zerowe.
est to możliwe dzięki konstrukcji przyłączy. Punkt prawidłowego umocowania złącza jest łatwo rozpoznawalny wizualnie, a zaciski znajdują się blisko styczników, dzięki czemu procedura jest niezawodna i – przede wszystkim – szybka.
Nowe zestawy przyłączeniowe nie zajmują dużo przestrzeni montażowej w szafie i dodatkowo są również estetyczne.
Ponieważ wszystkie części czynne są całkowicie odizolowane, a tym samym bezpieczne, nowe zestawy przyłączeniowe są bezpieczne i instalowane bez blokowania dostępu do zacisków cewki. Umożliwia to modyfikację połączeń pomocniczych bez konieczności demontażu połączeń głównych.
LOVATO Electric oferuje 21 różnych zestawów do:
- układów nawrotnych, dostępne dla styczników do 230A AC-3 400V;
- układów przełącznych, do styczników do 350A w kategorii AC-1; dostępne w wersjach 3 i 4 polowych;
- rozruszników gwiazda-trójkąt dla silników do 225A AC-3 400V.
Dzięki długotrwałym i rygorystycznym testom nowe zestawy przyłączeniowe uzyskały certyfikat cULus.