Rozłączniki izolacyjne i układy przełączne serii GL do 630A
Nowa seria rozłączników pokrywa zakres od 160A do 630A, dostępna jest w wykonaniu ze sterowaniem bezpośrednim lub ze sprzęgłem drzwiowym i oferuje szeroką gamę akcesoriów spełniających wszystkie wymagania instalacyjne.

Technologia łączeniowa, jaką wykorzystano przy projektowaniu, umożliwia bardzo szybkie przełączanie, do daje możliwość stosowania serii GL do rozłączania obciążeń w kategorii AC23A do 630A przy 400V lub 500A przy wyższych napięciach.
Rozłączniki izolacyjne GL posiadają kompaktową obudowę. Wykonanie czteropolowe można wykonać we własnym zakresie poprzez montaż czwartego pola (do zakupu osobno), które, jak zacisk neutralny lub uziemienia, może być montowane po obu stronach rozłącznika przy użyciu dwóch wkrętów dostępnych w zestawie. Rozłączniki można montować na płycie przy użyciu 4 śrub, bez ograniczeń jeśli chodzi o pozycję montażową.
Układy przełączne GLC dostarczane są w wersji 3 polowej lub 4 polowej a ich specyfikacja elektryczna pozwala na stosowanie w dowolnej aplikacji, mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych. Układy przełączne można montować na płycie przy użyciu 4 śrub, bez ograniczeń jeśli chodzi o pozycję montażową.
Dla obu typów rozłączników, GL i GLC, pozycja styków widoczna jest przez przezroczyste okienka inspekcyjne umieszczone z przodu urządzeń.
Rozłączniki mogą być również wyposażone w pokrętła (do zakupu osobno) do przełączania bezpośredniego lub ze sprzęgłem na drzwiach przy zastosowaniu trzpieni. Wszystkie wersje mają zintegrowaną blokadę kłódką i są dostępne z najwyższym stopniem ochrony dostępnym na rynku (IP66, IP69K i NEMA 4X).
Do wersji ze sprzęgłem dostępne są trzpienie o różnych długościach. Dodatkowo w ofercie są specjalne akcesoria do podtrzymania długich trzpieni, które prowadzą trzpień do pokrętła, gdy drzwi są zamknięte.
Wszystkie pokrętła do wersji ze sprzęgłem spełniają wymogi normy UL508A, która wymaga by wyspecjalizowany personel mógł dokonać inspekcji szafy rozdzielczej przy załączonym zasilaniu. Pokrętła wyposażone zostały w mechanizm zwalniający blokadę w pozycji ON rozłącznika. Mechanizm można zwolnić tylko przy użyciu narzędzi, by zapobiec niezamierzonemu otwarciu szafy.
Aby spełnić wszystkie wymagania wielu aplikacji, oprócz powyższych akcesoriów, dostępny jest szeroki wybór styków pomocniczych, osłon zacisków, barier do torów głównych, końcówek zacisków i mostków.
Do zainstalowania wielu z tych akcesoriów nie są wymagane żadne narzędzia, ponieważ są montowane na zatrzaski, dzięki czemu instalacja jest szybka i łatwa.