Rozłączniki izolacyjne do aplikacji fotowoltaicznych serii GD
LOVATO Electric rozszerzyło serię rozłączników GD o nowe kody. Rozłączniki izolacyjne serii GD zaprojektowano do zastosowania w aplikacjach fotowoltaicznych. Przy szerokości obudowy zaledwie 54mm nadają się do zastosowania w układach do 1500VDC.

Główne cechy produktu:
– Do 40A przy 1000VDC, 32A przy 1200VDC i 25A przy 1500VDC
– Modułowa konstrukcja
– Połączenia szeregowe są już wykonane i dostarczane w standardzie
– Montaż śrubami lub na szynie DIN 35mm
– Blokada w pozycji 0 bez dodatkowych akcesoriów.