Przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) serii HS.
Kolejny innowacyjny produkt w ofercie LOVATO Electric.

Czym są przekaźniki półprzewodnikowe?
Przekaźniki półprzewodnikowe to urządzenia elektroniczne sterujące obciążeniem elektrycznym przy użyciu półprzewodników. Ponieważ nie posiadają ruchomych części, oferują wiele korzyści, takich jak wysoka trwałość, duża szybkość zadziałania i wysoka częstość przełączania.
Wprowadzenie do naszej oferty przekaźników półprzewodnikowych
Nasza oferta przekaźników półprzewodnikowych została skomponowana tak, by sprostać potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Nasze przekaźniki półprzewodnikowe znajdują zastosowanie w sterowaniu obciążeniem rezystancyjnym, takim jak elementy grzewcze, ale mogą również obsługiwać małe silniki i innego typu obciążenie indukcyjne.
Jednym z głównych obszarów zastosowania przekaźników półprzewodnikowych są urządzenia dla przemysłu spożywczego takie jak piekarniki, frytkownice, zmywarki itp.; są również powszechnie stosowane w maszynach pakujących i owijających, we wtryskarkach, klimatyzacji i we wszystkich aplikacjach, w których konieczne jest sterowanie elementami grzejnymi.
Dlaczego warto wybrać przekaźniki półprzewodnikowe LOVATO Electric?
Oferta przekaźników półprzewodnikowych LOVATO Electric obejmuje zakres prądów znamionowych od 15A do 130A. Przekaźniki produkowane są w wersji z radiatorem lub bez. Miniaturowe przekaźniki półprzewodnikowe mogą pracować w układach jednofazowych do 25A przy napięciu do 280VAC. Zaletą jest obudowa o niewielkich wymiarach (20x20mm). Mini przekaźniki posiadają zaciski typu Faston. Przekaźniki przemysłowe, bez radiatora, pokrywają zakres prądowy od 25A do 130A przy napięciu od 280VAC do 600VAC. Ten typ występuje w wersji do układów jednofazowych i dwufazowych. Wykonania z wbudowanym radiatorem, gdzie wersja do układów jednofazowych posiada obudowę o szerokości tylko 18 mm, pokrywają zakres 20A, 25A i 30A. Seria z radiatorem występuje również w wykonaniu do układów trójfazowych i została wyposażona w funkcję kontroli w 2 lub 3 fazach. Dla tej serii maksymalny prąd to 60A przy napięciu do 600VAC. Produkty z wbudowanym radiatorem posiadają certyfikat cULus, pozostałe, w zależności od typu, certyfikaty cURus, CSA lub VDE. Mocowania wersji bez radiatora dokonuje się z użyciem śrub. Wykonania z radiatorem montuje się na szynie DIN. Wyjście przekaźników, od strony obciążenia, jest zabezpieczone warystorem lub diodą (typu TVS).
Akcesoria
W ofercie akcesoriów znajdują się moduły kontroli prądu, które montuje się zatrzaskowo, na przekaźnikach 1 fazowych z radiatorem. Moduł kontroluje czy prąd obciążenia znajduje się w ustawionym zakresie i generuje alarm w przypadku przekroczenia limitów.
Dostępne są również modele z interfejsem komunikacji RS485 (protokół Modbus-RTU) i funkcją kontroli temperatury.
W ofercie akcesoriów dostępne są radiatory, radiatory wyposażone w wentylator, podkłady izolujące oraz adapter do montażu na szynie DIN. Przekaźniki półprzewodnikowe LOVATO Electric stanowią ważny element układów kontroli i sterowania obciążeniem elektrycznym oraz uzupełniają ofertę produktów LOVATO Electric związaną ze sterowaniem rożnego typu obciążeniem.