Nowe jednofazowe zasilacze impulsowe serii PSE1
Kompaktowe i konkurencyjne cenowo jednofazowe zasilacze z nowej serii PSE1 są idealnym rozwiązaniem do zasilania odbiorników i urządzeń zainstalowanych w szafach rozdzielczych i sterowniczych w których występuje ograniczona przestrzeń montażowa.

PSE1 … to kompaktowe zasilacze przeznaczone do montażu na szynie DIN. Służą do zasilania urządzeń elektronicznych i elektromechanicznych sterowanych prądem stałym, takich jak styczniki, przekaźniki czasowe, czujniki, mikro PLC, silniki prądu stałego, wyświetlacze, półprzewodniki i inne urządzenia zwykle spotykane w systemach automatyki.
Przeznaczone do montażu na szynie DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715), zasilacze impulsowe PSE1 posiadają jednofazowe wejście o szerokim zakresie napięcia zasilania 100…240VAC 50/60Hz i wyjście 24VDC.
Oferta obejmuje 5 zakresów mocy: 30, 50, 72, 100 i 120W o znamionowych prądach wyjściowych od 1,25 do 5A. Na panelu przednim znajduje się potencjometr do precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego oraz dioda LED do sygnalizacji obecności zasilania. Oprócz kompaktowych wymiarów zasilacze PSE1 charakteryzują się wysoką sprawnością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Posiadają wbudowane zabezpieczenie zwarciowe na wyjściu oraz zabezpieczenie przeciążeniowe i przepięciowe na wejściu.
Nowe zasilacze PSE1 posiadają certyfikaty cULus, EAC i RCM oraz są zgodne z normami IEC/EN/BS 62368-1, IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3 , UL508 i CSA C22.2 nr 107,1.