Nowe jednofazowe przemienniki częstotliwości serii VT1
Proste, kompaktowe i wszechstronne przemienniki częstotliwości serii VT1 są idealnym rozwiązaniem do wielu typów aplikacji. Zaprojektowane do sterowania silnikiem trójfazowym świetnie sprawdzają się w aplikacjach pomp, wentylatorów i systemach klimatyzacji, maszynach pakujących, przenośnikach taśmowych, do sterowania drzwi automatycznych, itp..
Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż w szafach sterujących, w których ograniczona jest przestrzeń montażowa.
Nowe przemienniki częstotliwości serii VT1 posiadają jednofazowe wejście 200…240VAC 50/60Hz i trójfazowe wyjście w zakresie 0…240VAC oraz 0…599Hz. Zaletą jest wbudowany port RS485 do zdalnego sterowania i kontroli przez system BMS lub sterownik PLC albo panel sterujący HMI.

Obsługują szeroko stosowany w przemyśle protokół komunikacyjny Modbus-RTU i BACnet, zwykle używany w zarządzaniu budynkiem i zastosowaniach HVAC.
Przemienniki częstotliwości serii VT1 oferują różne tryby sterowania silnikiem, dzięki czemu można produkty te dostosować do szerokiego zakresu aplikacji z kontrolą obciążenia. Oferowane sposoby sterowania to: stały lub zmienny moment obrotowy V/f, wykorzystywany najczęściej w sterowaniu taśmociągami i maszynami montażowymi, sekwencyjna kontrola pracy używana przy sterowaniu pompami i wentylatorami oraz kontrola wektorowa bezczujnikowa, która zapewnia optymalną wydajność przy niskich częstotliwościach i stosowana jest przy dynamicznych zmianach prędkości.
W przypadku zastosowań o specjalnych wymaganiach możliwe jest zdefiniowanie niestandardowej krzywej wielopunktowej sterowania lub wzmocnienie początkowego momentu obrotowego.

Nowe przemienniki częstotliwości serii VT1 można programować przy użyciu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza. Parametry podzielone zostały na grupy funkcyjne ułatwiające identyfikację przez użytkownika, co sprawia, że uruchomienie i obsługa są szybkie i proste.
Alternatywnie, przemienniki częstotliwości VT1, można programować przy użyciu komputera oraz oprogramowania VT1X SW firmy LOVATO Electric, które nie tylko pozwala użytkownikowi ustawić parametry urządzenia, ale także monitoruje jego stan pracy i wartości elektryczne.
Przemiennik częstotliwości VT1 łączy się z komputerem przy użyciu przewodu o kodzie VT1X C01 (USB) a oprogramowanie VT1X SW można pobrać nieodpłatnie z naszej strony www.LOVATO Electric.com.

Prędkość silnika można regulować ręcznie przy użyciu potencjometru znajdującego się na panelu przednim urządzenia lub za pomocą innych opcji sterowania, takich jak klawiatura urządzenia, potencjometr zewnętrzny, analogowy sygnał napięciowy lub prądowy, zadane częstotliwości uruchamiane przez wejścia cyfrowe, port RS485 lub automatyczna regulacja PID. Druga opcja to system sterowania w pętli zamkniętej, szeroko stosowany w aplikacjach pomp i wentylatorów, w których przemiennik częstotliwości automatycznie reguluje prędkość silnika, aby utrzymać stałą określoną wartość fizyczną (na przykład ciśnienie, temperaturę lub natężenie przepływu). Dostępna jest również funkcja Autorun (sekwencer), która pozwala użytkownikowi zaprogramować sekwencję cykli częstotliwości do czasu składającą się z niestandardowych ustawień częstotliwości, kierunku pracy silnika i czasu trwania.
Przemienniki częstotliwości VT1 posiadają wbudowany filtr EMC kategorii C2 (EN61800-3) redukujący zakłócenia elektromagnetyczne. Do sterowania urządzeniem z poziomu drzwi szafy można wykorzystać zdalną klawiaturę o kodzie VT1X C02.
Nowe przemienniki częstotliwości serii VT1 dostępne są w następujących zakresach mocy: 0.2, 0.4, 0.75, 1.5 oraz 2.2 kW.