Nowe bezpiecznikowe rozłączniki izolacyjne serii GEF
Lovato Electric rozszerza swoją ofertę bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych, wprowadzając nową serię GEF, dostępną w wykonaniu 3 polowym i 4 polowym w zakresie prądów znamionowych od 50A do 250A w kategorii obciążenia AC23A.
Seria GEF przeznaczona jest do wkładek bezpiecznikowych NFC od 50A do 125A lub typu NH od 63A do 250A, uzupełniając dostępną serię GE…N/NT4, która obejmuje wyższe wartości prądów znamionowych: od 400A do 800A.
Kompaktowa i modułowa konstrukcja umożliwia instalację w szafach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Ponadto przezroczyste okienka rewizyjne umożliwiają kontrolę stanu bezpiecznika.
Rozłączniki izolacyjne typu GEF można instalować w dowolnej pozycji, zarówno pionowej, jak i poziomej. Zaciski montażowe można obracać pod kątem 90°.
Wszystkie wykonania można dostosować do wersji z przełączaniem bezpośrednio na korpusie rozłącznika lub na drzwiach szafy, należy tylko nabyć osobno właściwe akcesoria.
Poza pokrętłami, ofertę uzupełnia szeroka gama akcesoriów, w tym trzpienie, styki pomocnicze, separatory faz i osłony zacisków.