Nowe analizatory sieci serii DMG…
LOVATO Electric prezentuje nową generację analizatorów sieci z szerokim i kolorowym wyświetlaczem LCD.

Duży panoramiczny i kolorowy wyświetlacz LCD (4,3″) zapewnia wyraźny i czytelny odczyt parametrów analizy sieci, a wszystko to przy zachowaniu klasycznego otworu montażowego (92x92mm). Pomiary są wyświetlane w postaci przebiegów i wykresów radarowych. Dostępna jest analiza harmonicznych do 63 w kolejności. Mierniki oferują w ten sposób wszystko, co potrzebne jest do analizy systemu.
Jedną z wyróżniających cech serii DMG… jest inteligentne programowanie. Technologia NFC umożliwia konfigurację i ustawienie parametrów, nawet gdy urządzenie nie jest zasilane: wystarczy pobrać aplikację LOVATO NFC na swoje urządzenie smart ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Wszystkie parametry można konfigurować i ustawiać za pomocą naszego przyjaznego dla użytkownika oprogramowania.

Dzięki szerokiej gamie opcji komunikacji, analizatory sieci DMG… można zintegrować z systemami nadzoru energii. Analizatory posiadają wbudowany port RS485 i Ethernet. Funkcjonalność nowych mierników można rozbudować, dzięki zastosowaniu modułów serii EXP (maksymalnie 3), o dodatkowe wejścia, wyjścia i porty komunikacyjne.
Opcja łączenia wejść cyfrowych i analogowych umożliwia integrację różnego typu parametrów, takich jak zużycie gazu i wody, poziomy w zbiornikach płynów, temperatura, ciśnienie i wiele innych. Wszystkie pomiary są niezwykle dokładne i certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi oprzyrządowania pomiarowego, w tym: IEC/EN/BS 62053-22 (klasa 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (klasa 1) i IEC/EN/ BS 61557-12 (klasa 0.5).

Analizatory sieci DMG…, z wbudowaną logiką PLC, oferują również proste schematy automatyki w funkcji czasu, a także logiczną kombinację wartości zadanych i wejść cyfrowych by wykonać sterowanie sygnałami wyjściowymi. Wreszcie, modele DMG8000 i DMG9000 posiadają funkcję webserwera, dzięki której można:
- ustawić wszystkie parametry, nie tylko z panelu przedniego, również z dowolnej przeglądarki internetowej;
- zapisywać dane pomiarów w pamięci wewnętrznej;
- przedstawiać mierzone wartości w formie graficznej i tabelarycznej.
Ten innowacyjny produkt oferuje również: programowalne wskaźniki LED na panelu przednim, interfejs w 10 językach, stopień ochrony IP65 i port optyczny w tylnej części do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego i łączenia się z programem do ustawień i kontroli typu Xpress.
Dzięki współpracy z bramką z rejestratorem danych o kodzie EXCGLA01 produkcji LOVATO Electric, która jest kluczowym komponentem w pełni nowoczesnego systemu monitorowania energii, dane pozyskiwane przez urządzenia zainstalowane w danym obiekcie lub czujniki środowiska pracy, monitorujące dowolny typ nośnika energii (woda, powietrze, gaz, energia elektryczna lub para) a obsługujące kompatybilny protokół komunikacji są nie tylko udostępniane przez wbudowany webserwer, ale mogą być również przesyłane do oprogramowania zarządzania energią typu Synergy lub przekazywane na serwery FTP w formacie odpowiednim do dalszej obróbki.