Nowe analizatory parametrów sieci serii DMG oraz wieloobwodowy system pomiarowy EASY BRANCH
Rewolucja w aplikacjach zarządzania energią
LOVATO Electric przedstawia dwa nowe rozwiązania do zarządzania energią i monitoringu parametrów elektrycznych sieci: nową generację analizatorów z panoramicznym kolorowym wyświetlaczem LCD oraz system pomiarowy EASY BRANCH, innowacyjny wieloobwodowy system przeznaczony do szybkiego i łatwego okablowania rozdzielni elektrycznych z wieloma punktami pomiarowymi. Te dwa nowe rozwiązania zwiastują nowe podejście do zarządzania energią: system prosty, scentralizowany i całkowicie połączony.
Sercem systemu są nowe analizatory parametrów sieci elektrycznej serii DMG. Duży panoramiczny i kolorowy wyświetlacz LCD (4,3″) zapewnia wyraźny i czytelny odczyt parametrów analizy sieci, a wszystko to przy zachowaniu klasycznego otworu montażowego (92x92mm). Pomiary są wyświetlane w postaci przebiegów i wykresów radarowych. Dostępna jest analiza harmonicznych do 63 w kolejności. Mierniki oferują w ten sposób wszystko, co potrzebne jest do analizy systemu.

Jedną z wyróżniających cech serii DMG jest inteligentne programowanie. Technologia NFC umożliwia konfigurację i ustawienie parametrów, nawet gdy urządzenie nie jest zasilane: wystarczy pobrać aplikację LOVATO NFC na swoje urządzenie smart ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). Wszystkie parametry można konfigurować i ustawiać za pomocą naszego przyjaznego dla użytkownika oprogramowania.
Dzięki szerokiej gamie opcji komunikacji, analizatory sieci DMG… można zintegrować z systemami nadzoru energii. Analizatory posiadają wbudowany port RS485 i Ethernet. Funkcjonalność nowych mierników można rozbudować, dzięki zastosowaniu modułów serii EXP (maksymalnie 3), o dodatkowe wejścia, wyjścia i porty komunikacyjne. Opcja łączenia wejść cyfrowych i analogowych umożliwia integrację różnego typu parametrów, takich jak zużycie gazu i wody, poziomy w zbiornikach płynów, temperatura, ciśnienie i wiele innych. Wszystkie pomiary są niezwykle dokładne i certyfikowane na zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi oprzyrządowania pomiarowego, w tym: IEC/EN/BS 62053-22 (klasa 0.5s), IEC/EN/BS 62053-24 (klasa 1) i IEC/EN/ BS 61557-12 (klasa 0.5).
Analizatory sieci DMG…, z wbudowaną logiką PLC, oferują również proste schematy automatyki w funkcji czasu, a także logiczną kombinację wartości zadanych i wejść cyfrowych by wykonać sterowanie sygnałami wyjściowymi. Wreszcie, modele DMG8000 i DMG9000 posiadają funkcję webserwera, dzięki której można:
- ustawić wszystkie parametry, nie tylko z panelu przedniego, również z dowolnej przeglądarki internetowej;
- zapisywać dane pomiarów w pamięci wewnętrznej;
- przedstawiać mierzone wartości w formie graficznej i tabelarycznej.
Ten innowacyjny produkt oferuje również: programowalne wskaźniki LED na panelu przednim, interfejs w 10 językach, stopień ochrony IP65 i port optyczny w tylnej części do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego i łączenia się z programem do ustawień i kontroli.
WIELOOBWODOWY SYSTEM POMIAROWY EASY BRANCH
Analizatory parametrów sieci DMG zostały zaprojektowane do pomiarów i analizy parametrów elektrycznych sieci, niemniej po dodaniu do nich odpowiednich akcesoriów umożliwiają pomiar i zbieranie danych z wielu obciążeń jednocześnie, przy dodatkowej zalecie jaką jest szybkie i łatwe okablowanie. W zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych instalacja systemu monitorowania parametrów elektrycznych z wielu obciążeń w jednej rozdzielni jest zwykle złożonym i pracochłonnym zadaniem. Konwencjonalne rozwiązanie polega na zainstalowaniu urządzenia pomiarowego dla każdego obciążenia, co skutkuje trudnym, skomplikowanym i czasochłonnym okablowaniem oraz wymaga w rozdzielni dużej przestrzeni montażowej.
LOVATO Electric oferuje teraz zupełnie nowy system pomiaru energii, który jest innowacyjny, precyzyjny i znacznie prostszy niż konwencjonalne podejście, dzięki współdzieleniu pomiaru napięcia i pomiarze prądu na poszczególnych odbiorach.
System został nazwany EASY BRANCH, wieloobwodowy pomiar od LOVATO Electric, prawdziwa rewolucja w dziedzinie monitoringu energii.
Dzięki pojedynczemu punktowi dostępu do odczytu danych i modułom pomiaru prądu, które instaluje się na poszczególnych odbiorach, system EASY BRANCH oferuje liczne korzyści.
KOMPONENTY SYSTEMU EASY BRANCH:
Jedną z głównych zalet systemu EASY BRANCH jest łatwość zarządzania urządzeniami. System składa się z następujących 4 elementów:
służy do podłączenia i zasilania do 8 modułów pomiaru prądu serii EXS4….
Moduły pomiaru prądu EXS4000
we współpracy z elektronicznymi przekładnikami prądowymi EXS3… (3F/1F) lub EXS1… (1F) zbiera pomiary z odbiorów. Każdy moduł może mierzyć do 4 odbiorów trójfazowych, 12 odbiorów jednofazowych lub kombinację tych dwóch;
To przekładniki prądowe o kompaktowej, modułowej konstrukcji, która umożliwia montaż bezpośrednio pod wyłącznikami nadprądowymi. Dostępne są w wersji jednofazowej i trójfazowej. Łączone są z modułem pomiaru prądu EXS4000 za pomocą przewodu, dostarczanego w standardzie, z wtyczką RJ45 (2m). Zapewnia to szybkie i niezawodne połączenie.
oferuje możliwość podłączenia do systemu EASY BRANCH odbiorów monitorowanych za pomocą standardowych przekładników prądowych, przy czym każdy moduł obsługuje do 2 odbiorów trójfazowych, 6 odbiorów jednofazowych lub kombinację tych dwóch.
Wszystkie dane systemu EASY BRANCH są udostępnione na ekranie analizatora parametrów sieci, a za pośrednictwem portów komunikacji można je również przeglądać zdalnie w dowolnej przeglądarce internetowej (tylko DMG8000 i DMG9000). Gdy w systemie zamontowano bramkę EXCGLA01 dane można monitorować za pomocą oprogramowania do zarządzania energią typu Synergy lub Synergy Cloud.
Dzięki współpracy z bramką EXCGLA01 firmy LOVATO Electric, kluczowym komponentem w pełni nowoczesnego systemu monitoringu energii, dane pozyskiwane przez urządzenia rozmieszczone na terenie danego obiektu lub czujniki zbierające sygnały z otoczenia pracy dla dowolnego typu wektora energii (woda, powietrze, gaz, energia elektryczna lub para) obsługujące zgodny protokół, są nie tylko udostępniane przez wbudowany serwer sieciowy, ale mogą być również przesyłane do oprogramowania nadzorczego Synergy LOVATO Electric lub przekazywane do zdalnych serwerów w formatach odpowiednich do dalszego przetwarzania.
Nowa generacja analizatorów sieci DMG… oraz system pomiarowy EASY BRANCH to wynik długotrwałych prac badawczych podjętych przez LOVATO Electric w celu usprawnienia procesu zarządzania energią, by był bardziej wydajny, nowoczesny i zaawansowany technologicznie. Rezultatem jest innowacyjny system będący w czołówce nowoczesnych rozwiązań technologicznych i stanowiący prawdziwą rewolucję w zakresie zarządzania energią.