LOVATO Electric instaluje komorę bezechową w swoim laboratorium badawczo-rozwojowym
LOVATO Electric, wiodąca firma w projektowaniu i produkcji komponentów elektrycznych do automatyki przemysłowej i efektywności energetycznej, z dumą informuje o instalacji nowoczesnej komory bezechowej w laboratorium LOVATO w Bergamo we Włoszech. Komora służyć ma do weryfikacji emisji i odporność na promieniowanie elektromagnetyczne produkowanych urządzeń elektronicznych.
Ten najnowocześniejszy obiekt zapewnia LOVATO Electric liczne korzyści, w tym przyspieszony rozwój nowych produktów i zwiększoną wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania urządzeń elektronicznych. Niezależność od laboratoriów zewnętrznych, unikanie często długich czasów oczekiwania, umożliwi szybką walidację i certyfikację produktów.
Komora bezechowa ma za zadanie chronić badane obiekty przed zewnętrznym środowiskiem elektromagnetycznym. Komora, zbudowana ze stalowych paneli, płytek i piramid ferrytowych, zapobiega przedostawaniu się do środka fal elektromagnetycznych i ucieczce wytworzonego wewnątrz pola elektromagnetycznego.
Testy przeprowadzane w komorze bezechowej obejmują emisję i odporność na promieniowanie. Przy użyciu generatora, wzmacniacza i anteny, wytwarzane jest pole elektromagnetyczne, służące do sprawdzenia czy praca produktów nie będzie zakłócana przez pole elektromagnetyczne. Odbiornik i antena mierzą pole elektromagnetyczne generowane przez badaną próbkę, by upewnić się, że nie powoduje ono zakłóceń w otaczających obiektach.
Komora bezechowa LOVATO Electric ma wymiary zewnętrzne 9 x 5,4 x 6 metrów (długość x szerokość x wysokość) i pozwala na testowanie z odległości referencyjnej wynoszącej 3 metry. Ponadto utworzono dwa dodatkowe pomieszczenia: sterownię i pomieszczenie wzmacniaczy, aby zapewnić optymalne środowisko podczas testów.

LOVATO Electric dokonało tej inwestycji by badania objeły szeroki zakres częstotliwości. Zakupione instrumenty mogą generować częstotliwości do 6 GHz, natomiast komora bezechowa zapewnia ekranowanie do 20 GHz. LOVATO Electric jest obecnie liderem w kontroli emisji promieniowania i odporności elektromagnetycznej.
Nowy strategiczny obiekt potwierdza zaangażowanie LOVATO Electric w rozwój wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie produktów.