Nowe wyłączniki silnikowe do ochrony transformatorów serii SM1RT

LOVATO Electric rozszerza istniejącą gamę wyłączników silnikowych wprowadzając nowy typ konstrukcyjny.
Nowe wykonanie przeznaczone jest do ochrony i sterowania transformatorami. Cechą charakterystyczną działania transformatorów jest wysoki prąd rozruchowy przy załączeniu, który może powodować zadziałanie wyłączników silnikowych lub nadprądowych stosowanych standardowo do sterowania i ochrony silnika elektrycznego.
Wyłączniki serii SM1RT posiadają próg wyzwolenia zwarciowego równy 20-krotności prądu znamionowego. Wyłączniki silnikowe posiadają ten próg na poziomie 13-krotności prądu znamionowego.
Nowa wyłączniki SM1RT dostępne są w zakresie od 0,1A do 25A, posiadają wysoką zdolność wyłączania zwarciowego do 100kA oraz certyfikat cULus.
Zaletą zastosowania serii SM1RT w odniesieniu do tradycyjnych wyłączników nadprądowych jest:
- dokładne zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki regulacji progu wyzwalacza termicznego i kompensacji termicznej
- brak wpływu temperatury otoczenia instalacji na wyzwalacz przeciążeniowy
- możliwość weryfikacji typu usterki dzięki pozycji TRIP dźwigni, która wskazuje na zadziałanie wyzwalacza przeciążeniowego lub czerwonego wskaźnika flagowego, który wskazuje zadziałanie wyzwalacza zwarciowego
- możliwość blokady dźwigni w pozycji OFF przy użyciu kłódki.

Wyłączniki do ochrony transformatorów wykorzystują wszystkie akcesoria standardowej serii SM, takie jak styki pomocnicze, styki sygnalizacyjne, wyzwalacze, pokrętła do wersji ze sprzęgłem oraz obudowy z tworzywa o stopniu ochrony IP65.
Wprowadzenie przez LOVATO Electric serii SM1RT sprawia, iż oferta rozwiązań do sterowania i ochrony transformatorów zyskuje nową i ulepszoną funkcjonalność oraz cechuje się elastycznością zarządzania wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami.